Principio de comparación con un tipo Principal
El bloque de comparación con el tipo Principal gestiona umbrales, salidas reflejas y eventos en las siguientes modalidades:
La comparación se configura en la pantalla Configuración activando al menos un umbral.
La comparación puede utilizarse para activar:
oUna acción de programación en los umbrales
oUn evento en un umbral asociado a una tarea externa
NOTA: Esta opción sólo está disponible para los módulos de ampliación TM3XF•, que admiten eventos externos.
El tipo principal puede gestionar hasta cuatro umbrales.
Un umbral es un valor configurado que se compara con el valor de recuento . Los umbrales se utilizan para definir hasta cinco zonas o para reaccionar a un valor que supera el valor del umbral.
Los valores de los umbrales se definen en la ventana de configuración y también se pueden ajustar en el programa de aplicación con el bloque de funciones HSCSetParam_TM3.
Si se configura Thresholdx (x= 0, 1, 2, 3) y se habilita la comparación (EN_Compare = 1), el pin de salida THx del bloque de funciones HSCMain_TM3 es:
ose establece cuando el valor del contador >= Thresholdx
ose restablece cuando el valor del contador < Thresholdx
NOTA: Cuando EN_Compare se establece en 0 en el bloque de funciones HSCMain_TM3, se deshabilitan las funciones de comparación, incluidas las tareas externas activadas por un evento de umbral y las salidas reflejas.
En el siguiente ejemplo del Bucle de módulo con dos umbrales se muestra la comparación en el bloque de funciones HSCMain_TM3:
Fase |
Acción |
---|---|
1 |
Cuando EN_Compare = 0, la función no está operativa. |
2 |
Cuando EN_Compare = 1 como valor de contador ya está por encima de Threshold 0, TH0 se configura como 1. |
3 |
Se restablece el contador debido a una condición de sincronización, por ejemplo. |
Configuración de la activación de eventos en monofásico o fase dual principal HSC
La configuración de un evento en una transgresión de umbral permite activar una tarea externa. Puede elegir activar un evento cuando se cruce un umbral configurado de la siguiente manera:
oCruce ascendente. El evento se activa cuando el valor medido supera el valor del umbral.
oCruce descendente. El evento se activa cuando el valor medido está por debajo del valor del umbral.
oAmbos cruces. El evento se activa cuando el valor medido supera el valor del umbral y cuando el valor medido está por debajo del valor del umbral.
Configuración de la activación de eventos en modalidad de medidor de periodos
La configuración de un evento permite activar una tarea externa. Puede optar por activar un evento tal como se indica a continuación:
oPor debajo del valor de umbral. El evento se activa cuando el valor medido es inferior al valor del umbral.
oPor encima del valor de umbral. El evento se activa cuando el valor medido es superior al valor del umbral.
oEntre valores de umbral. El evento se activa cuando el valor medido está entre dos valores de umbral.
Comportamiento de los umbrales
Utilizar estados de comparación de umbrales disponibles en el contexto de la tarea (pines de salida de TH0 a TH3 del bloque de funciones) es adecuado para una aplicación que tolere el retraso inherente de los tiempos de ciclo y el asincronismo de las comunicaciones, especialmente cuando se utilizan los módulos en un bus de campo en arquitecturas distribuidas.
Configuración de salida Reflex
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En Comparar > Umbrales > Número de umbrales, seleccione un número de umbrales. Resultado: se muestran Valores de umbral y Salidas Reflex. |
2 |
Introduzca el valor en el campo valor de cada valor de umbral. NOTA: EcoStruxure Machine Expert Siga esta norma para configurar los valores de umbral y adaptarlos si es necesario: TH0 < TH1 < TH2 < TH3 < TH4. NOTA: En las funciones HSC principal, puede configurar un valor para los umbrales mayor que el definido en el campo Preajuste. |
3 |
Configure las Salidas Reflex. |
Comportamiento de las salidas reflejas
Configurar salidas reflejas permite activar salidas reflejas físicas.
Estas salidas no se controlan en el contexto de la tarea, lo cual reduce al mínimo el tiempo de reacción. Esto es conveniente para las operaciones que requieren una ejecución rápida.
Sólo se puede acceder a salidas usadas por el contador de alta velocidad mediante el bloque de funciones. No se puede leer ni escribir directamente en la aplicación.
Ejemplo de las salidas reflejas activadas por el umbral:
NOTA: El estado de las salidas reflejas depende de la configuración.
Modificación de los valores de umbral
Debe tenerse cuidado cuando las comparaciones de umbrales están activas para evitar resultados imprevistos de las salidas o de la ejecución repentina de tareas de eventos. Si la función de comparación está desactivada, los valores de umbral se pueden modificar como se desee. Sin embargo, si la función de comparación está habilitada, suspenda al menos la función de comparación de umbrales mientras modifica los valores de umbral.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oNo modifique los valores de umbral sin utilizar la entrada SuspendCompare si EN_Compare es igual a 1. oVerifique que TH0 es inferior a TH1, que TH1 es inferior a TH2 y que TH2 es inferior a TH3 antes de reactivar la función de comparación de umbrales. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Establezca SuspendCompare en 1. La comparación se congela en el valor de contador: oLos bits de salida de Thresholds, Reflex y Out del bloque de funciones conservan su último valor. oLas salidas físicas 0 y 1 conservan su último valor. oLos eventos están enmascarados. NOTA: EN_Compare, EN_Out, and F_Out permanecen operativos mientras se establece SuspendCompare. |
2 |
Modifique los valores de umbral como sea necesario utilizando el bloque de funciones HSCSetParam_TM3. |
3 |
Establezca SuspendCompare en 0. Los nuevos valores de umbral se aplican y la comparación se reanuda. |