Diagnóstico de los módulos de E/S analógicas TM3

 

Diagnósticos de módulos de E/S analógica

Introducción

El estado de funcionamiento de los canales de E/S lo proporcionan los bytes de diagnóstico de la ficha Asignación E/S:

oIBStatusIWx para el canal de entrada x

oIBStatusQWx para el canal de salida x

NOTA: Si está desactivado el parámetro Estado habilitado de la ficha Configuración de E/S, es posible actualizar el valor de los bytes de diagnóstico activando la función TM3_GetModuleInternalStatus.

Para obtener más información sobre la función TM3_GetModuleInternalStatus:

oConsulte la Guía de la biblioteca M241 PLCSystem de Modicon M241 Logic Controller.

oConsulte la Guía de la biblioteca M251 PLCSystem de Modicon M251 Logic Controller.

oConsulte la Guía de la biblioteca System del controlador M262 de Modicon M262 Logic/Motion Controller.

Descripción del byte de diagnóstico de entrada

Esta tabla describe el byte de diagnóstico IBStatusIWx:

Valor del byte

Descripción

0

Normal

1

No definido

2

No definido

3

Error de configuración detectado.

4

Error de fuente de alimentación externa detectado.

5

Error de escritura detectado (se ha superado el límite máximo de corriente o tensión de entrada).

6

Error de escritura detectado (se ha superado el límite mínimo de corriente o tensión de entrada).

7

Error de hardware detectado.

8

El valor medido se encuentra en la zona ampliada alta.

9

El valor medido se encuentra en la zona ampliada baja.

De 10 a 255

No definido

Descripción del byte de diagnóstico de salida

Esta tabla describe el byte de diagnóstico IBStatusQWx:

Valor del byte

Descripción

0

Normal

1

No definido

2

No definido

3

Error de configuración detectado

4

Se han superado los límites de tensión de la fuente de alimentación externa

5

No definido

6

No definido

7

Error de hardware detectado

De 8 a 255

No definido

Valores de byte de estado generados por tipos de entrada de canal

En la tabla siguiente se muestran los valores de byte de estado de canal de entrada generados por distintos tipos de entrada de canal de los módulos de ampliación analógicos de TM3.

Tipo de canal de entrada de 0 a 10 V:

Tensión de entrada

Código de estado generado

≤ –0,20 V

6

De -0,19 V a 10,19 V

0

≥ 10,20 V

5

Tipo de canal de entrada de –10 a +10 V:

Tensión de entrada

Código de estado generado

≤ –10,40 V

6

De -10,39 V a 10,39 V

0

≥ 10,40 V

5

Tipo de canal de entrada de 0 a 20 mA:

Tensión de entrada

Código de estado generado

≤ –0,40 mA

6

De -0,39 mA a 20,39 mA

0

≥ 20,40 mA

5

Tipo de canal de entrada de 4 a 20 mA:

Tensión de entrada

Código de estado generado

≤ 3,68 mA

6

De 3,69 mA a 20,31 mA

0

≥ 20,32 mA

5

Modo ampliado de 0 a 20 mA de los módulos de ampliación TM3AI8/TM3AI8G:

Tensión de entrada

Código de estado generado

≤ –0,40 mA

6

De -0,39 mA a 20,00 mA

0

De 20,01 mA a 23,54 mA

8

≥ 23,55 mA

5

Módulo ampliado de 4 a 20 mA de los módulos de ampliación TM3AI8/TM3AI8G:

Tensión de entrada

Código de estado generado

< 1,19 mA

6

De 1,20 mA a 3,99 mA

9

De 4,00 mA a 20,00 mA

0

De 20,01 mA a 23,17 mA

8

≥ 23,18 mA

5