Configuración del módulo TM3XHSC202 / TM3XHSC202G

Descripción general

La función de E/S incrustadas permite configurar las entradas y salidas.

Acceso a la ventana de configuración de E/S

Paso

Descripción

1

En Dispositivos, bajo el nodo IO_Bus, haga doble clic en el nombre del módulo.

2

Seleccione la ficha Configuración de E/S.

Configuración de entradas

En esta figura se muestra la ficha Configuración de E/S para las entradas:

G-SE-0074516.1.gif-high.gif

 

 

Para cada entrada que no utilice una función de conteo, podrá configurar los siguientes parámetros:

Parámetro

Valor

Descripción

Condición

Retención

No*

Permite capturar y registrar pulsos entrantes con anchos de amplitud más breves que el tiempo de exploración del controlador.

Utilice entradas de retención en la tarea configurada en la tarea de ciclo de bus.

Filtro

0,000 ms

0,001 ms

0,002 ms

0,005 ms

0,01 ms

0,05 ms

0,08 ms

0,5 ms

1 ms

4 ms*

12 ms

Reduce el efecto de ruido, como por ejemplo el rebote de un contacto u otro tipo de interferencia transitoria, en la entrada de un controlador.

A medida que se aumenten los tiempos de filtro, se reducirá la velocidad efectiva del contador de alta velocidad.

*   Valor predeterminado del parámetro

Configuración de salidas

En esta figura se muestra la ficha Configuración de E/S para las salidas:

G-SE-0074514.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se presenta la función de los distintos parámetros:

Parámetro

Valor

Descripción

Modalidad de retorno

Mantener

Valor de retorno*

Salida refleja configurada

Salida refleja no configurada

Permite ajustar la modalidad de retorno cuando:

oEl controlador se encuentra en estado STOPPED.

oSe ha perdido la conexión entre el controlador y el módulo.

NOTA: La opción Mantener está deshabilitada.

Permite ajustar la modalidad de retorno cuando se ha perdido la conexión entre el controlador y el módulo.

NOTA: Cuando el controlador se encuentra en estado STOPPED, el comportamiento de retorno se define en la ficha Ajustes PLC.

Valor de retorno

0*

1

Permite ajustar el valor de retorno.

Está disponible si Modalidad de retorno se ha ajustado en Valor de retorno.

Modalidad de restablecimiento de salidas

Automático*

Manual

Seleccione la modalidad de restablecimiento de salidas:

oRestablecimiento automático: En cuanto se corrige el error detectado, se vuelve a definir la salida según el valor actual que tiene asignado y se resetea el valor de diagnóstico.

oRestablecimiento manual: Cuando se detecta un error, se memoriza el estado y se fuerza la salida a tres estados hasta que el usuario restablece manualmente el estado (consulte el canal de asignación de E/S).

*   Valor predeterminado del parámetro

En caso de un cortocircuito o una sobrecarga de corriente, el grupo común de salidas pasa automáticamente a la modalidad de protección térmica (todas las salidas del grupo se establecen en 0) y, a continuación, se rearman periódicamente (cada 10 segundos) para probar el estado de la conexión. Sin embargo, debe ser consciente del efecto de este restablecimiento en la máquina o el proceso que se controla.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

INICIO IMPREVISTO DE LA MÁQUINA

Inhiba el restablecimiento automático de salidas si esta función implica un comportamiento no deseado para la máquina o el proceso.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Ficha Asignación E/S

Para obtener más información sobre la ficha Asignación E/S, consulte EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación.