La condición de habilitación es un control interno del módulo requerido para permitir que el relé interno K2 se cierre. Los relés internos solo pueden cerrarse si se cumplen las condiciones siguientes:
oLa condición de inicio es válida.
oLas condiciones de seguridad (entradas relacionadas con la seguridad) indican la autorización de la activación de las salidas.
oLa condición de habilitación interna es válida para K2.
Las salidas de seguridad están desactivadas:
osi la condición de habilitación no es válida o
osi las condiciones de seguridad ya no son válidas.
La condición de habilitación se establece con el controlador mediante la comunicación con el módulo de seguridad en el Bus de TM3.
|
USO INCORRECTO DE LA CONDICIÓN DE HABILITACIÓN INTERNA |
No utilice la condición de habilitación interna para controlar operaciones relacionadas con la seguridad. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
La condición de habilitación se habilita mediante el controlador del sistema a través de una comunicación en el Bus de TM3.
La condición de habilitación se deshabilita mediante:
oEl controlador del sistema a través de una comunicación en el Bus de TM3.
oEl microcontrolador relacionado con la seguridad interna del módulo cuando:
oEl tiempo de sincronización está habilitado y se produce un timeout.
oSe produce el timeout de Bus de TM3.
NOTA: La condición de habilitación solo afecta al relé interno K2. El relé interno K1 puede estar activo aun cuando la condición de habilitación no es válida.