Asignación de E/S de TM3SAF5R/TM3SAF5RG
Las variables se definen y nombran en la ficha Asignación E/S. También estará disponible en esta ficha información adicional, como el direccionamiento topológico.
En esta tabla se describe la ficha Asignación E/S:
Variable |
Canal |
Tipo |
Descripción |
|
---|---|---|---|---|
Diagnósticos |
IW0 |
WORD |
- |
|
ixModule_x_OutputOn |
Bit 0 |
OutputOn |
BOOL |
Salida de seguridad activada |
ixModule_x_Supply |
Bit 1 |
Supply |
BOOL |
Alimentación disponible (A1/A2) |
ixModule_x_SupplyFail |
Bit 2 |
SupplyFail |
BOOL |
Alimentación no tolerada Rango aceptable: de 20,4 a 28,8 V CC |
ixModule_x_CH1 |
Bit 3 |
CH1 |
BOOL |
Canal 1 activo |
ixModule_x_CH2 |
Bit 4 |
CH2 |
BOOL |
Canal 2 activo |
ixModule_x_Start |
Bit 5 |
Start |
BOOL |
Inicio activo |
ixModule_x_K1 |
Bit 6 |
K1 |
BOOL |
Relé K1 activado |
ixModule_x_K2 |
Bit 7 |
K2 |
BOOL |
Relé K2 activado |
- |
Bit 8 |
Not applicable |
BOOL |
No válido como salida del bloque de funciones Seguridad de TM3 |
ixModule_x_S1 |
Bit 9 |
S1 |
BOOL |
S1 activo |
ixModule_x_S2 |
Bit 10 |
S2 |
BOOL |
S2 activo |
ixModule_x_S4 |
Bit 11 |
S4 |
BOOL |
S4 activo |
ixModule_x_WaitingForStart |
Bit 12 |
WaitingForStart |
BOOL |
Esperando condición de inicio |
- |
Bit 13 |
Not applicable |
BOOL |
No válido como salida de bloque de funciones de Seguridad de TM3 |
- |
Bit 14, bit 15 |
Reserved |
BOOL |
- |
Salidas |
QB0 |
BYTE |
- |
|
qxModule_x_Enable |
Bit 0 |
Enable |
BOOL |
TRUE habilita la activación de las salidas de seguridad. |
qxModule_x_ResetModule |
Bit 1 |
ResetModule |
BOOL |
TRUE resetea el módulo: fuente de corriente desconectada, salidas desactivadas y bloqueo restablecido. |
qxModule_x_KeepAlive |
Bit 2 |
KeepAlive |
BOOL |
VERDADERO define que la función de seguridad permanece activa aun cuando transcurre un tiempo de inactividad de Bus de TM3. |
Para obtener más descripciones genéricas, consulte Descripción de la ficha Configuración de E/S.