Se dispone de dos modalidades para la funcionalidad de inicio:
Inicio no monitorizado: Cuando no está monitorizada, la modalidad de inicio puede ser:
oControlada manualmente (condicionada por el estado de la entrada)
oAutomática (cableada)
Inicio monitorizado: Cuando está monitorizada, la modalidad de inicio se controla manualmente (condicionada por el flanco de la entrada).
En la siguiente figura se representa la secuencia de eventos para las dos modalidades de inicio disponibles:
Descripción de eventos:
1.La condición de inicio monitorizada se activa mediante un flanco descendente en la entrada de inicio.
2.La condición de inicio no monitorizada está disponible mientras la entrada de inicio está activada.
La condición de inicio se puede validar antes de la entrada relacionada con la seguridad.
3.Las salidas solo se activan si se validan las condiciones de entrada de inicio + las relacionadas con la seguridad.
NOTA: Para un inicio monitorizado, el flanco descendente en la entrada de inicio debe aparecer dentro de los 20 segundos (± 5 segundos) después de la activación de la entrada de inicio en la tensión de alimentación nominal.
Tanto las condiciones de seguridad como las condiciones de inicio deben ser válidas antes de permitir la activación de las salidas.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No utilice el inicio monitorizado ni el inicio no monitorizado como función de seguridad. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
La condición de inicio se valida cuando se cierra la entrada de inicio (se pulsa el conmutador de inicio).
En la siguiente figura se explica cómo conectar un conmutador en un módulo Seguridad de TM3 para configurar un inicio no monitorizado manual:
No se produce ningún bloqueo de inicio cuando se usa el inicio automático. Después de apagar y encender, el comportamiento de salida depende únicamente del estado de las entradas.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No utilice el inicio automático si es necesario utilizar un enclavamiento de inicio en su aplicación tras apagar y encender. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
El módulo está en modalidad de inicio automático si la entrada de inicio está cerrada de forma permanente (cableada).
En la siguiente figura se explica cómo conectar un conmutador a un módulo Seguridad de TM3 para configurar un inicio automático:
NOTA: No se produce ningún bloqueo de inicio durante un inicio automático después de apagar y encender.
En la modalidad de inicio monitorizado, las salidas se activan cuando:
oTodas las entradas necesarias están cerradas.
oSe aplica un flanco descendente a la entrada de inicio. Un flanco descendente significa que el conmutador de inicio ha sido pulsado y liberado de nuevo.
En la tensión de alimentación nominal, el conmutador de inicio debe liberarse dentro de los 20 segundos (± 5 segundos) posteriores a su cierre. El retardo exacto depende de la tensión de alimentación y de la temperatura ambiente.
En la siguiente figura se explica cómo conectar un conmutador a un módulo Seguridad de TM3 para configurar un inicio monitorizado (cuando esté disponible en el módulo):