Monitorización de dispositivos externos (EDM)

Descripción

La funcionalidad de monitorización de dispositivos externos se usa para garantizar que los contactores externos controlados por las salidas del módulo de seguridad puedan interrumpir el circuito de seguridad. Esta funcionalidad se implementa añadiendo la realimentación del contactor externo a la condición de inicio del módulo de seguridad.

El contactor externo debe proporcionar una realimentación a través de un contacto auxiliar normalmente cerrado y guiado forzosamente por su contacto de seguridad normalmente abierto. La condición de inicio se valida únicamente cuando la realimentación externa (normalmente cerrada) está cerrada.

La monitorización de dispositivos externos puede realizarse en:

oUn canal.

Se proporciona realimentación externa a la condición de inicio.

oDos canales para la detección de cortocircuitos.

Se proporciona realimentación externa a la condición de inicio y a la entrada S4.

NOTA: El estado del dispositivo externo solo se monitoriza cuando el módulo de seguridad analiza la validez de la condición de inicio. Cuando las salidas están activadas, el dispositivo externo no está monitorizado.

Configuración de EDM con un canal

En esta figura se muestra un ejemplo de EDM de un canal con la realimentación externa (K3 y K4) añadida a la condición de inicio, y S41conectada directamente con S42:

G-SE-0033859.1.gif-high.gif

 

K3   Contactor externo con contacto de seguridad normalmente abierto y realimentación normalmente cerrada.

K4   Contactor externo con contacto de seguridad normalmente abierto y realimentación normalmente cerrada.

S2   Conmutador de inicio

(1)   Salidas de seguridad

Configuración de EDM con dos canales

En esta figura se muestra un ejemplo de EDM de dos canales con una realimentación externa añadida a la condición de inicio (K3) y la otra realimentación (K4) conectada a S41 y S42:

G-SE-0033860.1.gif-high.gif

 

K3   Contactor externo con contacto de seguridad normalmente abierto y realimentación normalmente cerrada.

K4   Contactor externo con contacto de seguridad normalmente abierto y realimentación normalmente cerrada.

S2   Conmutador de inicio

(1)   Salidas de seguridad