Comportamiento de los módulos transmisores y receptores TM3
Se pueden producir los siguientes comportamientos de excepción con los módulos transmisores y receptores TM3:
oCable transmisor/receptor desconectado o roto durante la operación.
oRetirada de la alimentación del módulo receptor durante la operación.
oMódulo receptor desconectado durante el inicio.
oMódulo receptor encendido después del controlador.
Los módulos TM3 antes del módulo transmisor reciben el nombre de "locales" y los de después del módulo receptor se denominan "remotos".
La E/S que puede estar integrada en su controlador es independiente de la E/S que puede haber añadido en forma de ampliación de E/S. Es importante que la configuración de E/S lógica dentro de su programa coincida con la configuración de E/S física de su instalación. Si añade o elimina cualquier E/S física desde o hacia el bus de ampliación de E/S o, en función de la referencia del controlador, desde o hacia el controlador (en forma de cartuchos), es obligatorio que actualice la configuración de su aplicación. Esto también se aplica a cualquier dispositivo de bus de campo que pueda tener en su instalación. En caso contrario, existe la posibilidad de que el bus de ampliación o el bus de campo dejen de funcionar mientras la E/S incrustada que puede haber en su controlador continúa funcionando.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
Actualice la configuración del programa cada vez que añada o elimine cualquier tipo de ampliación de E/S en el bus de E/S, o si añade o elimina cualquier dispositivo en el bus de campo. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Cable transmisor/receptor desconectado o roto durante la operación.
El controlador intenta continuamente volver a acceder a los módulos conectados al módulo receptor.
Cuando el módulo receptor detecta una desconexión del cable:
oTodos los módulos locales siguen funcionando.
oTodos los módulos remotos se encuentran en el estado Reset.
oEl LED I/O está encendido y el bit de estado de TM3 (plc_r.i_lwSystemFault_1.1) se establece en 0.
oLa información de diagnóstico para los módulos remotos se encuentra disponible en la matriz TM3_MODULE_R.
oEn EcoStruxure Machine Expert, aparece un signo rojo delante del módulo TM3 con errores detectados.
No basta con volver a conectar el cable para restaurar el funcionamiento normal. Únicamente con un encendido y apagado (o reseteo) del controlador se restaura el funcionamiento normal tras desconectar y volver a conectar el cable.
Retirada de la alimentación del módulo receptor durante la operación.
Cuando el módulo receptor detecta una desconexión del cable:
oTodos los módulos locales siguen funcionando.
oEl LED I/O está encendido y el bit de estado de TM3 (plc_r.i_lwSystemFault_1.1) se establece en 0.
oLa información de diagnóstico para los módulos remotos se encuentra disponible en la matriz TM3_MODULE_R.
oEn EcoStruxure Machine Expert, aparece un signo rojo delante del módulo TM3 con errores detectados.
Al restaurar la alimentación, los módulos TM3 conectados al módulo receptor adoptan el estado Reset. Solo con un apagado y encendido (o reseteo) del controlador se restaura el funcionamiento normal.
Módulo receptor desconectado durante el inicio
Si el módulo receptor no estaba conectado durante el inicio del controlador, no ocurrirá nada porque el bus TM3 no se ha iniciado.
Módulo receptor encendido después del controlador
Si se utilizan dos fuentes de alimentación independientes para el módulo receptor y el controlador, la fuente de alimentación del módulo receptor se debe conectar antes que la fuente de alimentación del controlador. Si no se sigue el orden correcto de conexión de la alimentación, el bus TM3 no se inicia y todos los módulos se encuentran en el estado Reset (todas las salidas se fuerzan a 0).
Si la misma fuente de alimentación suministra al módulo receptor y al controlador, toda la configuración comienza a funcionar.
Si solo recibe alimentación el módulo receptor (el controlador no recibe alimentación):
oLos módulos TM3 situados detrás del módulo receptor tendrán el estado Reset (todas las salidas se fuerzan a 0).
oLos módulos TM3XFHSC202 / TM3XHSC202 y TM3XFHSC202G / TM3XHSC202G situados detrás del módulo receptor se encuentran ajustados en la Modalidad de retorno (todas las salidas se fuerzan a los valores configurados).