Características de TM3SAC5R/TM3SAC5RG

Introducción

En esta sección se ofrece una descripción de las características de los módulos de seguridad TM3SAC5R/TM3SAC5RG.

Consulte también las Características ambientales.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Dimensiones

En este diagrama se muestran las dimensiones externas de los módulos de seguridad TM3SAC5R/TM3SAC5RG:

G-SE-0032731.1.gif-high.gif

 

*   8,5 mm (0,33 pulg.) cuando se retira la abrazadera.

Relacionadas con la seguridad

El módulo TM3SAC5R• es un módulo de seguridad para monitorizar la parada de emergencia y los interruptores de fin de carrera en dispositivos protectores, según las normas ISO/EN 13849, IEC/EN 62061, IEC/EN 61058. El módulo presenta estas características relacionadas con la seguridad:

Característica

Valor

Diseñado según las especificaciones

Nivel de integridad de seguridad (SIL)

2

IEC/EN 61508-1:2010

Límite de solicitud de nivel de integridad de seguridad (SILCL)

2

IEC/EN 62061:2005

Fracción de fallo seguro (SFF)

95 %

IEC/EN 61508-1:2010

Tolerancia de errores de hardware (HFT)

1

IEC/EN 61508-1:2010

Tipo

A

IEC/EN 61508-1:2010

Modalidad de funcionamiento

Modalidad de alta demanda

IEC/EN 61508-1:2010

Probabilidad de fallos peligrosos por hora (PFHd)

30 * 10-9 / h (1)

IEC/EN 61508-1:2010

5 * 10-9 / h (2)

Tiempo medio para fallos peligrosos (MTTFd)

85 años(1)

ISO/EN 13849-1:2008

500 años(2)

Nivel de rendimiento (PL) categoría (cat.)

PL d. cat. 3

ISO/EN 13849-1:2008

Cobertura del diagnóstico (DC)

95 %

ISO/EN 13849-1:2008

Vida útil

20 años

Tiempo de respuesta

20 ms

Intervalo de prueba (PTI)

Ninguna

Categoría de parada

0

IEC/EN 60204-1

Inicio

Manual o automático

Rutas

• 3 rutas de habilitación

• 1 ruta de señalización

Realimentación

Lazo de realimentación para supervisar contactores externos.

Estado de seguridad definido

Los módulos Seguridad de TM3 están en estado de seguridad definido cuando sus salidas están desactivadas (relés internos sin energía; ruta de salida abierta).

NOTA: Estos módulos contienen relés electromecánicos, de modo que los valores MTTFd y PFHd reales varían en función de la carga de aplicación y del ciclo de servicio.

(1)   60 ciclos de funcionamiento por hora en DC-13 24 V CC 1 A

(2)   1 ciclo de funcionamiento por hora en DC-13 24 V CC 4 A

Fuente de alimentación

En esta tabla se describen las características de la fuente de alimentación del módulo Seguridad de TM3:

Característica

Valor

Tensión de alimentación

IEC 60038

24 V CC - de 15 a +20 %

Protección de fusible externo (máximo)

Retardo de 4 A (clase gG)

Consumo

Tensión de alimentación de 24 V CC

3,6 W

Bus de TM3 (5 V CC)

0,2 W

Circuito de control

En esta tabla se describen las características del circuito de control del módulo Seguridad de TM3:

Característica

Valor

Tensión de entrada (alta)

Mínima

20,4 V CC

Nominal

24 V CC

Máxima

28,8 V CC

Tensión de entrada (baja)

Nominal

0 V CC

Corriente de entrada (alta)

Nominal

70 mA

Máxima

150 mA

Corriente de entrada (baja)

Nominal

0 mA

Tiempo de respuesta

≤ 20 ms

Retardo

Activado

≤ 100 ms

Reiniciar

≤ 300 ms

Circuito de salida

En esta tabla se describen las características del circuito de salida del módulo Seguridad de TM3:

Característica

Valor

Conmutación de corriente máxima de cada salida

AC-15: 230 V CA

5 A

DC-13: 24 V CC

4 A

Conmutación de tensión y corriente mínima (nunca se utiliza un nuevo contacto con las cargas más altas)

17 V, 10 mA

Corriente máxima

Por ruta de salida

6 A

Suma de la corriente en todas las rutas de salida

≤ 18 A

Protección de fusible externo (máximo)

Fusible con retardo (clase gG)

4 A

Fusible de fusión rápida

6 A

Operaciones de conmutación máxima

107