Diagrama de cableado de TM3SAC5R/TM3SAC5RG

Introducción

Estos módulos de seguridad tienen un bloque de terminales de tornillo o resorte extraíble integrado para la conexión de las entradas y las salidas.

Normas de cableado

Consulte la sección Prácticas recomendadas relativas al cableado.

La fuente de alimentación de 24 V CC debe ser de muy baja tensión de protección (PELV) o de tensión extrabaja de seguridad (SELV) y cumplir los requisitos de la norma IEC/EN 60204-1. Estas fuentes de alimentación están aisladas entre los circuitos eléctricos de entrada y salida de la fuente de alimentación.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

POSIBILIDAD DE SOBRECALENTAMIENTO E INCENDIO

oNo conecte el equipo directamente a la tensión de línea.

oUtilice solo fuentes de alimentación PELV o SELV aisladas para proporcionar energía al equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

PÉRDIDA DE CONTROL

Coloque un fusible con la capacidad adecuada en la línea de alimentación de entrada primaria y en las salidas, como se describe en la documentación relacionada.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Diagrama de cableado de la parada de emergencia

Tanto las condiciones de seguridad como las condiciones de inicio deben ser válidas antes de permitir la activación de las salidas.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No utilice el inicio monitorizado ni el inicio no monitorizado como función de seguridad.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

En esta figura se muestra un ejemplo de cableado de parada de emergencia en un módulo TM3SAC5R•:

G-SE-0032732.2.gif-high.gif

 

 

S1: Conmutador de parada de emergencia

S2: Conmutador de inicio

(1): Salidas de seguridad

(2): Para un inicio automático, conecte directamente los terminales [Y1] y [Y2]. Si desea obtener más información, consulte TM3 Módulos de ampliación Guía de programación de su plataforma de software.

(3): Fusibles. Consulte las características eléctricas para conocer los valores de los fusibles.

(4): Ninguna comunicación no relacionada con la seguridad de Bus de TM3 con logic controller.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No utilice los datos transferidos con el Bus de TM3 para tareas funcionales relacionadas con la seguridad.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.