Diagrama de cableado de TM3SAF5R/TM3SAF5RG
Estos módulos de seguridad tienen un bloque de terminales de tornillo o resorte extraíble integrado para la conexión de las entradas y las salidas.
Consulte la sección Prácticas recomendadas relativas al cableado.
La fuente de alimentación de 24 V CC debe ser de muy baja tensión de protección (PELV) o de tensión extrabaja de seguridad (SELV) y cumplir los requisitos de la norma IEC/EN 60204-1. Estas fuentes de alimentación están aisladas entre los circuitos eléctricos de entrada y salida de la fuente de alimentación.
|
POSIBILIDAD DE SOBRECALENTAMIENTO E INCENDIO |
oNo conecte el equipo directamente a la tensión de línea. oUtilice solo fuentes de alimentación PELV o SELV aisladas para proporcionar energía al equipo. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
|
PÉRDIDA DE CONTROL |
Coloque un fusible con la capacidad adecuada en la línea de alimentación de entrada primaria y en las salidas, como se describe en la documentación relacionada. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Diagrama de cableado de la parada de emergencia
Tanto las condiciones de seguridad como las condiciones de inicio deben ser válidas antes de permitir la activación de las salidas.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No utilice el inicio monitorizado ni el inicio no monitorizado como función de seguridad. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En esta figura se muestra un ejemplo de cableado de parada de emergencia en un módulo TM3SAF5R•:
S1: Conmutador de parada de emergencia
S2: Conmutador de inicio
(1): Salidas de seguridad
(2): Inicio monitorizado1
(3): Inicio no monitorizado1
(4): Para el inicio automático1, conecte directamente los terminales [S33] y [S39]
(5): Canal de monitorización de dispositivos externos secundarios1. Conecte los terminales [S41] y [S42] si no se han utilizado.
(6): Fusibles. Consulte las características eléctricas para conocer los valores de los fusibles.
(7): Ninguna comunicación no relacionada con la seguridad de Bus de TM3 con logic controller.
1 Si desea obtener más información, consulte TM3 Módulos de ampliación Guía de programación de su plataforma de software.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No utilice los datos transferidos con el Bus de TM3 para tareas funcionales relacionadas con la seguridad. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)". |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Cableado de dispositivos protectores
En esta figura se muestra un ejemplo de cableado de dispositivo protector de 2 canales a las entradas del módulo de seguridad:
(1): Dispositivo protector