Aplicación de alfombras de seguridad
Niveles de integridad de la seguridad y del rendimiento
En esta tabla se describen los niveles de rendimiento e integridad de seguridad asociados a la aplicación de alfombra de seguridad:
Tipo de aplicación |
Nivel de rendimiento (PL) y categoría máxima (IEC/ISO 13849-1) |
Nivel máximo de integridad de seguridad (SIL) (IEC/EN 62061) |
---|---|---|
Aplicación de alfombra de seguridad (fuente de corriente) |
PL d, categoría 3 |
SIL 2 |
En esta tabla se presenta el tipo de módulo disponible en una aplicación de alfombras de seguridad:
Referencia |
Canal 1 |
Canal 2 |
Inicio + EDM 1 |
EDM 2 |
Salidas |
---|---|---|---|---|---|
TM3SAK6R |
S21-S22 |
S31-S32 |
S33-S34 |
S41-S42 |
13-14 23-24 33-34 |
En esta figura se representa el flujo actual en una alfombra de seguridad conectada a entradas de seguridad:
(A): Fuente de corriente
(A1): 24 V CC
(A2): Pin GND
(B): Salidas
(1): Flujo actual cuando la alfombra se libera, se alimentan los relés K1 y K2.
(2): Flujo actual cuando la alfombra se encuentra bajo presión (se pisa en la alfombra), los relés K1 y K2 no se alimentan (la alfombra ofrece una ruta de cortocircuito).