Diagrama de cableado de TM3XREC1

Normas de cableado

Consulte la sección Prácticas recomendadas relativas al cableado.

Puerto de bus TM3

TM3XREC1 está equipado con un conector RJ45.

 

G-SE-0025456.1.gif-high.gif

 

 

Diagrama de cableado de la fuente de alimentación de CC

 

G-SE-0027722.2.gif-high.gif

 

*   Fusible tipo T

El cable de conexión a tierra funcional requiere una sección de al menos 1,5 mm2 (AWG 16) y una longitud máxima de 120 mm (4.72 in).

El controlador y la E/S asociada (módulos receptores y TM3) requieren fuentes de alimentación con una tensión nominal de 24 V CC. La fuente de alimentación de 24 V CC debe tener la clasificación de tensión extrabaja de seguridad (SELV, Safety Extra Low Voltage) o de tensión extrabaja de protección (PELV, Protective Extra Low Voltage) según la normativa IEC 61140. Estas fuentes de alimentación están aisladas entre los circuitos eléctricos de entrada y salida de la fuente de alimentación.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

POSIBILIDAD DE SOBRECALENTAMIENTO E INCENDIO

oNo conecte el equipo directamente a la tensión de línea.

oUtilice solo fuentes de alimentación PELV o SELV aisladas para proporcionar alimentación al equipo1.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

1Para cumplir los requisitos de UL (Underwriters Laboratories), la fuente de alimentación deberá cumplir también los diferentes criterios de NEC Class 2 y tener la corriente limitada de forma inherente a una disponibilidad de salida de potencia máxima de menos de 100 VA (unos 4 A con la tensión nominal), o bien no limitada de forma inherente pero con un dispositivo de protección adicional como un interruptor automático o un fusible que cumplan los requisitos de la cláusula 9.4 Circuito de energía limitada de la norma UL 61010-1. En cualquiera de los casos, el límite de corriente no deberá superar en ningún caso el de las características eléctricas y los diagramas de cableado del equipo que se describe en la presente documentación. En cualquiera de los casos, la fuente de alimentación deberá contar con una conexión a tierra, y el usuario deberá separar los circuitos de Class 2 de otros circuitos. Si el valor nominal especificado en las características eléctricas o en los diagramas de cableado es superior al límite de corriente especificado, podrán utilizarse varias fuentes de alimentación de Class 2.

Normas de la fuente de alimentación de CC

Si se utilizan dos fuentes de alimentación independientes para el receptor y el controlador, la fuente de alimentación del módulo receptor TM3 debe activarse antes que la fuente de alimentación del controlador. Si no se sigue esta indicación, el bus TM3 no se inicia y todos los módulos están en estado de reseteo (todas las salidas se fuerzan a 0).

Cuando la misma fuente de alimentación suministra el módulo receptor TM3 y el controlador, toda la configuración se inicia de manera conjunta correctamente.

Si únicamente está encendido el módulo receptor TM3 (no se suministra el controlador), los módulos TM3 detrás del módulo receptor TM3 están en estado de reseteo (todas las salidas se fuerzan a 0).

NOTA: Deberá conectar la conexión a tierra funcional (FE) a través de la fuente de alimentación, y la toma a tierra funcional o de protección de la fuente de alimentación a la misma toma a tierra funcional equipotencial del controlador y del módulo transmisor TM3. Sin la conexión de la toma a tierra funcional, es posible que el módulo transmisor TM3 no establezca ninguna comunicación con el módulo receptor TM3 o que dañe su equipo.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

oAsegúrese de que la conexión de la fuente de alimentación de la toma a tierra funcional del módulo receptor TM3 esté conectada de forma segura a la toma a tierra funcional del sistema del controlador.

oMonitorice el estado del bus TM3 en su aplicación para determinar el comportamiento correcto del bus TM3 en caso de producirse una desconexión de la toma a tierra funcional.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.