Módulo transmisor:
oUn conector RJ45 para la comunicación
oTornillo de conexión a tierra funcional
En las siguientes figuras se muestran los componentes del módulo de ampliación transmisor TM3:
|
Etiqueta |
Elementos |
Consulte |
|---|---|---|
|
1 |
Indicadores LED para visualizar la actividad de conexión y el estado de la fuente de alimentación. |
– |
|
2 |
Puerto de bus TM3 |
– |
|
3 |
Tornillo de conexión a tierra funcional |
|
|
4 |
Cierre de clip para 35 mm (1.38 pulg.) Segmento DIN |
|
|
5 |
Conector de ampliación para bus de E/S (únicamente el lado izquierdo). |
– |
|
6 |
Dispositivo de bloqueo para fijación al módulo anterior |
– |
NOTA: El transmisor debe ser el último módulo en la configuración de ampliación de E/S.
En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado:
En esta tabla se describen los indicadores LED de estado:
|
Indicador LED |
Color |
Estado |
Descripción |
|---|---|---|---|
|
Alimentación (PWR) |
Verde |
Activado |
La fuente de alimentación del bus TM3 está disponible. |
|
Desactivado |
La fuente de alimentación del bus TM3 no está disponible. |
||
|
Conexión (LNK) |
Verde |
Activado |
La señal de conexión/datos se detecta desde el receptor. |
|
Desactivado |
No se ha detectado ninguna señal de conexión/datos desde el receptor. |