En esta sección se ofrece una descripción de las características del módulo de ampliación TM3XTRA1.
Consulte también las Características ambientales.
|
|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
|
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En los diagramas siguientes se muestran las dimensiones del módulo de ampliación TM3XTRA1:
|
Características |
Valor |
|
|---|---|---|
|
Función |
Asociada con el receptor, forma la ampliación de E/S remota. |
|
|
Tipo de conector |
RJ45 |
|
|
Tipo de comunicación |
RS485 |
|
|
Consumo de corriente en el bus interno de 5 V CC |
160 mA máximo |
|
|
Consumo de corriente en el bus interno de 24 V CC |
– |
|
|
Tipo y longitud del cable |
Para obtener más información, consulte VDIP1845460••. |
|
|
Peso |
65 g (2,29 onzas) |
|