Diagrama de cableado de TM3XTRA1
Consulte la sección Prácticas recomendadas relativas al cableado.
TM3XTRA1 está equipado con un conector RJ45.
Normas para la conexión a tierra funcional
En la tabla siguiente se muestran las características del tornillo que se usará con el cable de conexión a tierra funcional (FE) suministrado:
La aplicación del par por encima del límite puede dañar las roscas y los tornillos de los terminales.
|
AVISO |
|
EQUIPO INOPERATIVO |
|
No apriete los bornes de tornillo más allá del par de apriete máximo indicado (Nm / lb-in). |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
NOTA: Debe conectar la toma a tierra funcional (FE) del módulo transmisor TM3 a la misma toma a tierra funcional conectada a su controlador. Sin la conexión de la toma a tierra funcional, es posible que el módulo transmisor TM3 no establezca ninguna comunicación con el módulo receptor TM3.
|
AVISO |
|
EQUIPO INOPERATIVO |
|
oAsegúrese de que el cable de toma a tierra funcional esté bien conectado entre el tornillo de toma a tierra funcional del módulo transmisor TM3 y la toma a tierra funcional del controlador. oMonitorice el estado del bus TM3 en su aplicación para determinar el comportamiento correcto del bus TM3 en caso de producirse una desconexión de la toma a la tierra funcional del módulo transmisor TM3. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |