Diagrama de cableado de TM4ES4

Normas de cableado

Consulte la sección Prácticas recomendadas relativas al cableado.

Conector RJ45

El módulo TM4ES4 está equipado con cuatro conectores RJ45 Ethernet:

G-SE-0031885.1.gif-high.gif

 

 

Asignación de pins

En la figura se muestran los pins del conector RJ45 Ethernet:

G-SE-0024753.2.gif-high.gif

 

 

En la tabla se describe la asignación de pins del conector RJ45 Ethernet:

N.° de pin

Señal

1

TD+

2

TD-

3

RD+

4

5

6

RD-

7

8

Normas para la conexión a tierra funcional

En la siguiente tabla se muestran las características del tornillo que se usará con el cable de conexión a tierra funcional (FE) suministrado:

G-SE-0031887.1.gif-high.gif

 

 

La aplicación del par por encima del límite puede dañar las roscas y los tornillos de los terminales.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

No apriete los bornes de tornillo más allá del par de apriete máximo indicado (Nm / lb-in).

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.