Diagrama de cableado de TM4PDPS1
Consulte la sección Prácticas recomendadas relativas al cableado.
El módulo TM4PDPS1 está equipado con un conector SUB-D 9 de PROFIBUS DP:
En la figura se muestran los pins del conector SUB-D 9 de PROFIBUS DP:
En la tabla se describe la asignación de los pins del conector SUB-D 9 de PROFIBUS DP:
N.° de pin |
PROFIBUS DP |
Descripción |
---|---|---|
1 |
Reservado |
– |
2 |
Reservado |
– |
3 |
RxD/TxD-P |
Transmisión/recepción de datos alta |
4 |
CNTR-P |
Transmisión habilitada alta |
5 |
DGND |
Tierra de la señal |
6 |
VP |
Tensión de 5 V (100 mA) |
7 |
Reservado |
– |
8 |
RxD/TxD-N |
Transmisión/recepción de datos baja |
9 |
Reservado |
– |
Normas para la conexión a tierra funcional
En la siguiente tabla se muestran las características del tornillo que se usará con el cable de conexión a tierra funcional (FE) suministrado:
La aplicación del par por encima del límite puede dañar las roscas y los tornillos de los terminales.
AVISO |
EQUIPO INOPERATIVO |
No apriete los bornes de tornillo más allá del par de apriete máximo indicado (Nm / lb-in). |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |