Existen distintas maneras de asignar la dirección IP del módulo:
oAsignación de direcciones mediante el servidor DHCP
oAsignación de direcciones mediante el servidor BOOTP
oDirección IP fija
oarchivo de configuración de Post. Si existe un archivo de configuración de Post, este método de asignación tiene prioridad sobre los demás.
La dirección IP se puede cambiar de forma dinámica:
oa través de la ficha Selección de controlador en EcoStruxure Machine Expert.
NOTA: Si el método de direccionamiento probado no da resultado, el módulo comenzará a utilizar una dirección IP predeterminada derivada de la dirección MAC.
Carefully manage the IP addresses because each device on the network requires a unique address. Having multiple devices with the same IP address can cause unintended operation of your network and associated equipment.
|
UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION |
oVerify that there is only one master controller configured on the network or remote link. oVerify that all devices have unique addresses. oObtain your IP address from your system administrator. oConfirm that the IP address of the device is unique before placing the system into service. oDo not assign the same IP address to any other equipment on the network. oUpdate the IP address after cloning any application that includes Ethernet communications to a unique address. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
NOTA: Compruebe que el administrador del sistema conserve un registro de todas las direcciones IP asignadas en la red y la subred. Informe al administrador del sistema de todos los cambios de configuración realizados.
Los diferentes tipos de sistemas de direcciones para el controlador se muestran en el siguiente diagrama:
NOTA: Si un dispositivo programado para utilizar los métodos de direccionamiento DHCP o BOOTP no puede establecer contacto con su servidor correspondiente, el módulo utilizará la dirección IP predeterminada. Sin embargo, reiterará su solicitud de forma constante.
El proceso de IP se reinicia automáticamente en los siguientes casos:
oReinicio del controlador
oReconexión de cable Ethernet
oDescarga de aplicación (si los parámetros IP cambian)
oEl servidor DHCP o BOOTP detectado después de un intento de direccionamiento anterior no ha dado resultado.
En Dispositivos, haga doble clic en COM_Bus > TM4ES4:
Nota: Si está en modo online, verá las dos ventanas. No puede editarlas. Si está en modo offline, verá la ventana Parámetros configurados. Puede editarla.
Los parámetros configurados se explican como sigue:
Parámetros configurados |
Descripción |
|
---|---|---|
Nombre de red |
Se utiliza como nombre de dispositivo para recuperar la dirección IP mediante DHCP, con 16 caracteres como máximo |
|
Dirección IP de DHCP |
La dirección IP se obtiene a través de DHCP. |
|
Dirección IP de BOOTP |
La dirección IP se obtiene a través de BOOTP. |
|
Dirección IP fija |
El usuario define la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de pasarela. |
|
Protocolo Ethernet |
Tipo de protocolo utilizado (Ethernet 2) |
|
Velocidad de transferencia |
La velocidad de transferencia y la dirección en el bus se configuran automáticamente. |
|
Parámetros de seguridad |
La dirección IP predeterminada es 11.11.x.x.
Los dos últimos campos de la dirección IP predeterminada constan del equivalente decimal de los dos últimos bytes hexadecimales de la dirección MAC del módulo.
La dirección MAC del módulo se puede recuperar en la parte inferior de la cara frontal del módulo.
La máscara de subred predeterminada es 255.0.0.0.
NOTA: Las direcciones MAC siempre se escriben en formato hexadecimal y las direcciones IP, en formato decimal. Debe convertir la dirección MAC a formato decimal.
Ejemplo: si la dirección MAC es 00.80.F4.01.80.F2, la dirección IP predeterminada es 11.11.128.242.
NOTA: Para habilitar la nueva dirección IP después de descargar un proyecto, reinicie el controlador apagándolo y encendiéndolo.
La máscara de subred se utiliza para dirigirse a varias redes físicas con una única dirección de red. La máscara se utiliza para separar la dirección de subred y la del dispositivo en el ID de host.
La dirección de subred se obtiene conservando los bits de la dirección IP que corresponden a las posiciones de la máscara que contienen 1 y sustituyendo los otros por 0.
En cambio, la dirección de subred del dispositivo host se obtiene conservando los bits de la dirección IP que corresponden a las posiciones de la máscara que contienen 0 y sustituyendo los otros por 1.
Ejemplo de una dirección de subred:
Dirección IP |
192 (11000000) |
1 (00000001) |
17 (00010001) |
11 (00001011) |
Máscara de subred |
255 (11111111) |
255 (11111111) |
240 (11110000) |
0 (00000000) |
Dirección de subred |
192 (11000000) |
1 (00000001) |
16 (00010000) |
0 (00000000) |
NOTA: El dispositivo no se comunica en su subred cuando no hay ninguna pasarela.
La pasarela permite que un mensaje se pueda enrutar a un dispositivo que no se encuentra en la red actual.
Si no hay ninguna pasarela, la dirección de la pasarela es 0.0.0.0.
Parámetros de seguridad |
Descripción |
---|---|
Protocolo de Machine Expert |
Permite desactivar el protocolo de Machine Expert en las interfaces Ethernet. Cuando esté desactivado, se rechazarán todas las solicitudes de Machine Expert de todos los dispositivos, incluidas las de la conexión UDP o TCP. Esto significa que no se puede establecer una conexión en Ethernet desde un PC con Machine Expert, desde un destino HMI que desea intercambiar variables con este controlador, desde un servidor OPC ni desde Controller Assistant. |
Servidor Modbus |
Permite desactivar el servidor Modbus del controlador lógico. Si está desactivado, se ignoran todas las solicitudes Modbus al controlador lógico. |
Servidor web |
Permite desactivar el servidor Web del controlador lógico. Si está desactivado, se ignoran todas las solicitudes HTTP al servidor web del controlador lógico. |
Servidor FTP |
Permite desactivar el servidor FTP del controlador lógico. Si está desactivado, se ignoran todas las solicitudes FTP. |
Protocolo de detección |
Permite desactivar el protocolo Discovery. Si está desactivado, se ignoran todas las solicitudes Discovery. |
Protocolo SNMP |
Permite desactivar el servidor SNMP del controlador lógico. Si está desactivado, se ignoran todas las solicitudes SNMP. |
Protocolo de visualización web |
Permite desactivar las páginas de visualización web del controlador lógico. Si están desactivadas, se ignoran todas las solicitudes HTTP del protocolo de visualización web del controlador lógico. |
Reenvío de IP |
Permite desactivar el servicio de reenvío de IP del controlador lógico. Si está desactivado, los dispositivos en la red de dispositivos ya no estarán accesibles desde la red de control (páginas web, DTM, etc.). |