M241 Logic Controller como dispositivo de destino en EtherNet/IP

Introducción

En esta sección se describe la configuración de M241 Logic Controller como dispositivo de destino EtherNet/IP.

Para obtener más información sobre EtherNet/IP, consulte el sitio web www.odva.org.

Configuración de destino EtherNet/IP

Para configurar M241 Logic Controller como dispositivo EtherNet/IP  de destino, debe añadir un administrador EtherNet/IP a su controlador. Seleccione EthernetIP en el catálogo de hardware, arrástrelo a Dispositivos y colóquelo en uno de los nodos resaltados.

Configuración de parámetros EtherNet/IP

Para configurar los parámetros de EtherNet/IP, haga doble clic en COM_Bus > TM4ES4 > EthernetIP en Dispositivos.

Se muestra este cuadro de diálogo:

G-SE-0047870.1.gif-high.gif

 

 

Los parámetros de configuración de EtherNet/IP se definen como:

oInstancia:

Número que hace referencia al ensamblado de entrada o salida.

oTamaño:

Número de canales de un ensamblado de entrada o salida.

El tamaño de la memoria de cada canal es de 2 bytes y almacena el valor del objeto %IWx o %QWx, donde x es el número del canal.

Por ejemplo, si el Tamaño del Ensamblado de salida es 20, hay 20 canales de entrada (de IW0 a IW19) que direccionan de %IW y... a %IW (y+20-1), donde y es el primer canal disponible para el ensamblado.

Elemento

Gama de controladores admisibles

Valor predeterminado de EcoStruxure Machine Expert

Ensamblado de salida

Instancia

150-189

150

Tamaño

2-40

20

Ensamblado de entrada

Instancia

100-149

100

Tamaño

2-40

20

Generación de archivo EDS

Puede generar un archivo EDS para facilitar la configuración de los intercambios de datos cíclicos EtherNet/IP.

Paso

Acción

1

En Dispositivos, haga clic con el botón derecho en el nodo EthernetIP y seleccione el comando Exportar como EDS del menú contextual.

2

Modifique el nombre de archivo y la ubicación predeterminados según sea necesario.

3

Haga clic en Guardar.

NOTA: Los objetos Revisión principal y Revisión secundaria del archivo EDS se usan para garantizar que el archivo EDS sea único. Los valores de estos objetos no reflejan el nivel real de revisión del controlador.

En el sitio web de Schneider también tiene a su disposición los archivos EDS genéricos de M241 Logic Controller y M251 Logic Controller. Deberá adaptar el archivo EDS a su aplicación. Para ello, edítelo y defina los tamaños y las instancias de ensamblado.

Ficha Asignación de E/S de EthernetIP esclavo

Las variables se pueden definir y nombrar en la ficha Asignación de E/S de EthernetIP esclavo. En esta ficha también hay información adicional, como el direccionamiento topológico.

G-SE-0005340.2.gif-high.gif

 

 

En la siguiente tabla se describe la configuración de la Asignación de E/S de EthernetIP esclavo:

Canal

Tipo

Valor predeterminado

Descripción

Entrada

IW0

WORD

-

Palabra de comando de salidas del controlador (%QW)

IWxxx

Salida

QW0

WORD

-

Estado de las entradas del controlador (%IW)

QWxxx

El número de palabras depende del parámetro de tamaño configurado en Configuración de EtherNet/IP.

Salida significa SALIDA del controlador de origen (= %IW para el controlador).

Entrada significa ENTRADA del controlador de origen (= %QW para el controlador).

Conexiones en EtherNet/IP

Para acceder a un dispositivo de destino, un origen abrirá una conexión que pueda comprender varias sesiones que envíen solicitudes.

Una conexión explícita utiliza una sola sesión (una sesión es una conexión TCP o UDP).

Una conexión de E/S utiliza 2 sesiones.

En la siguiente tabla se muestran las limitaciones de las conexiones EtherNet/IP:

Característica

Máximo

Conexiones explícitas

8 (clase 3)

Conexiones de E/S

1 (clase 1)

Conexiones

8

Sesiones

16

Solicitudes simultáneas

32

NOTA: M241 Logic Controller solo admite conexiones cíclicas. Si el origen abre una conexión mediante un cambio en el tipo de disparo de estado, el controlador no rechaza la conexión, sino que los paquetes se envían a la velocidad de RPI.

Perfil

El controlador admite los siguientes objetos:

Clase del objeto

ID de clase

Cat.

Número de instancias

Efecto en el comportamiento de la interfaz

Objeto de identidad

01 hex

1

1

Admite el servicio de restablecimiento

Objeto de enrutador de mensajes

02 hex

1

1

Conexión de mensajes explícita

Objeto ensamblado

04 hex

2

2

Define el formato de los datos E/S

Objeto de administrador de conexiones

06 hex

 

1

Objeto de interfaz TCP/IP

F5 hex

1

1

Configuración TCP/IP

Objeto de conexión Ethernet

F6 hex

1

1

Información de contador y estado

Objeto de diagnóstico de interfaz

350 hex

1

1

Objeto de diagnóstico de explorador

351 hex

1

1

Objeto de diagnóstico de conexiones

352 hex

1

1

Objeto de diagnóstico de conexión explícita

353 hex

1

1

Objeto de identidad (ID de clase = 01 hex)

En la siguiente tabla se describen los atributos de clase del objeto de identidad:

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor

Detalles

1

Obtener

Revisión

UINT

01h

Revisión de la implementación del objeto de identidad

2

Obtener

Máximo de instancias

UINT

01h

El mayor número de instancias

3

Obtener

Número de instancias

UINT

01h

Número de instancias de objeto

4

Obtener

Lista de atributos de instancia opcionales

UINT, UINT [ ]

00h

Los 2 primeros bytes contienen el número de atributos de instancia opcionales. Cada par de bytes posterior representa el número de otros atributos de instancia opcionales.

6

Obtener

Máximo atributo de clase

UINT

07h

El mayor valor de los atributos de clase

7

Obtener

Instancia máxima Atributo

UINT

07h

El mayor valor de los atributos de instancia

En la siguiente tabla se describen los servicios de clase:

Código de servicio (hex)

Nombre

Descripción

01

Obtener todos los atributos

Devuelve el valor de todos los atributos de clase

0E

Obtener un único atributo

Devuelve el valor del atributo especificado

En la siguiente tabla se describen los servicios de instancia:

Código de servicio (hex)

Nombre

Descripción

01

Obtener todos los atributos

Devuelve el valor de todos los atributos de clase

05

Restablecimiento (1)

Inicializa el componente EtherNet/IP (reinicio de controlador)

0E

Obtener un único atributo

Devuelve el valor del atributo especificado

(1) Descripción del servicio de restablecimiento:

Cuando el objeto de identidad recibe una solicitud de restablecimiento:

oDetermina si puede proporcionar el tipo de restablecimiento solicitado.

oResponde a la solicitud.

oIntenta realizar el tipo de restablecimiento solicitado.

El servicio común de restablecimiento tiene un parámetro específico, Tipo de restablecimiento (USINT), que tiene los siguientes valores:

Valor

Tipo de restablecimiento

0

Reinicia el controlador.

NOTA: Este valor es el valor predeterminado si se omite este parámetro.

1

Reset caliente.

2

No admitido.

3-99

Reservado

100-199

Específico del proveedor

200-255

Reservado

En la siguiente tabla se describen los atributos de instancia:

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor

Detalles

1

Obtener

ID del proveedor

UINT

243h

ID de automatización de Schneider

2

Obtener

Tipo de dispositivo

UINT

0Eh

Controlador

3

Obtener

Código de producto

UINT

1002h

Código de producto del controlador

4

Obtener

Revisión

Estructura de USINT, USINT

Revisión de producto del controlador (1)

Equivalente a los 2 bytes de menor valor de la versión del controlador

5

Obtener

Estado

WORD (2)

Consulte la definición de la siguiente tabla

6

Obtener

Número de serie

UDINT

Número de serie del controlador

XX + 3 LSB de dirección MAC

7

Obtener

Nombre del producto

Estructura de USINT, STRING

(1) Asignado en WORD:

oMSB: revisión secundaria (segundo USINT)

oLSB: revisión principal (primer USINT)

Ejemplo: 0205h significa la revisión V5.2.

(2) Descripción del estado (atributo 5):

Bit

Nombre

Descripción

0

Con propietario

No utilizado

1

Reservado

2

Configurado

TRUE indica que la aplicación del dispositivo se ha reconfigurado.

3

Reservado

4-7

Estado de dispositivo ampliado

o0: autoverificación o indeterminado

o1: actualización de firmware en curso

o2: al menos una conexión de E/S no válida detectada

o3: no se han establecido conexiones de E/S

o4: la configuración no volátil no es válida

o5: error no recuperable detectado

o6: al menos una conexión de E/S en estado RUNNING

o7: al menos una conexión de E/S establecida, todas en modo inactivo

o8: reservado

o9-15: no se utiliza

8

Fallo leve recuperable

TRUE indica que el dispositivo ha detectado un error, que, en la mayoría de los casos, es recuperable.

Este tipo de evento no ocasiona un cambio en el estado del dispositivo.

9

Fallo leve irrecuperable

TRUE indica que el dispositivo ha detectado un error, que, en la mayoría de los casos, es irrecuperable.

Este tipo de evento no ocasiona un cambio en el estado del dispositivo.

10

Fallo grave recuperable

TRUE indica que el dispositivo ha detectado un error que requiere que el dispositivo informe de una excepción y pase al estado HALT.

Este tipo de evento conlleva un cambio en el estado del dispositivo, pero, en la mayoría de los casos, es recuperable.

11

Fallo grave irrecuperable

TRUE indica que el dispositivo ha detectado un error que requiere que el dispositivo informe de una excepción y pase al estado HALT.

Este tipo de evento conlleva un cambio en el estado del dispositivo, pero, en la mayoría de los casos, no es recuperable.

12-15

Reservado

Objeto del enrutador de mensajes (ID de clase = 02 hex)

En la siguiente tabla se describen los atributos de clase del objeto del enrutador de mensajes:

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor

Detalles

1

Obtener

Revisión

UINT

01h

Revisión de la implementación del objeto del enrutador de mensajes

2

Obtener

Máximo de instancias

UINT

01h

El mayor número de instancias

3

Obtener

Número de instancia

UINT

01h

Número de instancias de objeto

4

Obtener

Lista de atributos de instancia opcionales

Estructura de UINT, UINT [ ]

20

Los 2 primeros bytes contienen el número de atributos de instancia opcionales. Cada par de bytes posterior representa el número de otros atributos de instancia opcionales (de 100 a 119).

5

Obtener

Lista de servicios opcionales

UINT

00h

Número y lista de cualquier atributo de servicios opcionales implementado (0: ningún servicio opcional implementado)

6

Obtener

Máximo atributo de clase

UINT

07h

El mayor valor de los atributos de clase

7

Obtener

Instancia máxima Atributo

UINT

119

El mayor valor de los atributos de instancia

En la siguiente tabla se describen los servicios de clase:

Código de servicio (hex)

Nombre

Descripción

01

Obtener todos los atributos

Devuelve el valor de todos los atributos de clase

0E

Obtener un único atributo

Devuelve el valor del atributo especificado

En la siguiente tabla se describen los servicios de instancia:

Código de servicio (hex)

Nombre

Descripción

01

Obtener todos los atributos

Devuelve el valor de todos los atributos de clase

0E

Obtener un único atributo

Devuelve el valor del atributo especificado

En la siguiente tabla se describen los atributos de instancia:

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor

Descripción

1

Obtener

Lista de objetos implementados

Estructura de UINT, UINT [ ]

Lista de objetos implementados. Los primeros dos bytes contienen el número de objetos implementados. Los siguientes pares de bytes representan otro número de clase implementada.

Esta lista contiene los siguientes objetos:

oIdentidad

oEnrutador de mensajes

oEnsamblado

oAdministrador de la conexión

oParámetro

oObjeto de archivo

oModbus

oPuerto

oTCP/IP

oEnlace Ethernet

2

Obtener

Número disponible

UINT

512

Número máximo de conexiones de CIP simultáneas (clase 1 o clase 3) admitidas

Objeto ensamblado (ID de clase = 04 hex)

En la siguiente tabla se describen los atributos de clase del objeto ensamblado:

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor

Detalles

1

Obtener

Revisión

UINT

2

Revisión de la implementación del objeto ensamblado

2

Obtener

Máximo de instancias

UINT

189

El mayor número de instancias

3

Obtener

Número de instancias

UINT

2

Número de instancias de objeto

4

Obtener

Lista de atributos de instancia opcionales

Estructura de:

UINT

UINT [ ]

 

1

4

Los 2 primeros bytes contienen el número de atributos de instancia opcionales. Cada par de bytes posterior representa el número de otros atributos de instancia opcionales.

5

Obtener

Lista de servicios opcionales

UINT

00h

Número y lista de cualquier atributo de servicios opcionales implementado (0: ningún servicio opcional implementado)

6

Obtener

Máximo atributo de clase

UINT

07h

El mayor valor de los atributos de clase

7

Obtener

Instancia máxima Atributo

UINT

04h

El mayor valor de los atributos de instancia

En la siguiente tabla se describen los servicios de clase:

Código de servicio (hex)

Nombre

Descripción

0E

Obtener un único atributo

Devuelve el valor del atributo especificado

En la siguiente tabla se describen los servicios de instancia:

Código de servicio (hex)

Nombre

Descripción

0E

Obtener un único atributo

Devuelve el valor del atributo especificado

10

Establecer un único atributo

Modifica el valor del atributo especificado

Instancias admitidas

Salida significa SALIDA del controlador de origen (= %IW para el controlador).

Entrada significa ENTRADA del controlador de origen (= %QW para el controlador).

El controlador admite 2 ensamblados:

Nombre

Instancia

Tamaño de los datos

Salida de controlador (%IW)

Configurable: debe estar entre 100 y 149

De 2 a 40 palabras

Entrada de controlador (%QW)

Configurable: debe estar entre 150 y 189

De 2 a 40 palabras

NOTA: El objeto ensamblado enlaza los atributos de diversos objetos de manera que la información dirigida a cada objeto o procedente de este se puede comunicar a través de una sola conexión. Los objetos ensamblados son estáticos.

Los ensamblados que se estén utilizando se pueden modificar mediante el acceso a parámetros de la herramienta de configuración de la red (RSNetWorx). Para registrar una nueva asignación de ensamblado se debe apagar y volver a encender el controlador.

En la siguiente tabla se describen los atributos de instancia:

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor

Descripción

3

Obtener/establecer

Datos de instancia

ARRAY de Byte

Servicio de conjunto de datos solo disponible para la salida de controlador

4

Obtener

Tamaño de datos de instancia

UINT

4-80

Tamaño de datos en bytes

Acceso desde un explorador de EtherNet/IP

Cuando un explorador de EtherNet/IP necesita intercambiar ensamblados con un M241 Logic Controller, utiliza los siguientes parámetros de acceso (Connection path):

oClase 4

oInstancia xx, donde xx es el valor de instancia (ejemplo: 2464 hex = instancia 100).

oAtributo 3

Además, se debe definir un ensamblado de configuración en el origen.

Por ejemplo: Clase 4, Instancia 3, Atributo 3, la Connection Path resultante será:

o2004 hex

o2403 hex

o2c<xx> hex

Objeto de administrador de conexiones (ID de clase = 06 hex)

En la siguiente tabla se describen los atributos de clase del objeto ensamblado:

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor

Detalles

1

Obtener

Revisión

UINT

2

Revisión de la implementación del objeto de administrador de conexiones

2

Obtener

Máximo de instancias

UINT

189

El mayor número de instancias

3

Obtener

Número de instancias

UINT

2

Número de instancias de objeto

4

Obtener

Lista de atributos de instancia opcionales

Estructura de:

UINT

UINT [ ]

El número y la lista de los atributos opcionales. La primera palabra contiene el número de atributos que se deben seguir y cada una de las palabras que siguen contiene otro código de atributo.

Los siguientes atributos opcionales incluyen:

oEl número total de solicitudes de apertura de conexión entrante.

oEl número de solicitudes rechazadas debido al formato no conforme de Reenviar abrir.

oEl número de solicitudes rechazadas debido a recursos insuficientes.

oEl número de solicitudes rechazadas debido al valor de parámetro enviado con Reenviar abrir.

oEl número de solicitudes de Reenviar cerrar recibidas.

oEl número de solicitudes de Reenviar cerrar con formato no válido.

oEl número de solicitudes de Reenviar cerrar que no se han podido asignar a una conexión activa.

oEl número de conexiones que han superado el tiempo de espera porque el otro extremo ha detenido la producción o se ha producido una desconexión de la red.

6

Obtener

Máximo atributo de clase

UINT

07h

El mayor valor de los atributos de clase

7

Obtener

Instancia máxima Atributo

UINT

08h

El mayor valor de los atributos de instancia

En la siguiente tabla se describen los servicios de clase:

Código de servicio (hex)

Nombre

Descripción

01

Obtener todos los atributos

Devuelve el valor de todos los atributos de clase

0E

Obtener un único atributo

Devuelve el valor del atributo especificado

En la siguiente tabla se describen los servicios de instancia:

Código de servicio (hex)

Nombre

Descripción

01

Obtener todos los atributos

Devuelve el valor de todos los atributos de la instancia

0E

Obtener un único atributo

Devuelve el valor del atributo especificado

4E

Reenviar cerrar

Cierra una conexión existente

52

Enviar no conectados

Envía una solicitud multi-hop no conectada

54

Reenviar abrir

Abre una conexión nueva

En la siguiente tabla se describen los atributos de instancia:

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor

Descripción

1

Obtener

Solicitudes de apertura

UINT

Número de solicitudes de servicios de Reenviar abrir recibidas

2

Obtener

Rechazos de abrir formato

UINT

Número de solicitudes de servicios de Reenviar abrir que se han rechazado debido a un formato no válido

3

Obtener

Rechazos de abrir recurso

ARRAY de Byte

Número de solicitudes de servicios de Reenviar abrir rechazadas debido a la falta de recursos

4

Obtener

Rechazos de abrir otros

UINT

Número de solicitudes de servicios de Reenviar abrir que se han rechazado por motivos diferentes a un formato no válido o falta de recursos

5

Obtener

Solicitudes de cierre

UINT

Número de solicitudes de servicios de Reenviar cerrar recibidas

6

Obtener

Solicitudes de cerrar formato

UINT

Número de solicitudes de servicios de Reenviar cerrar que se han rechazado debido a un formato no válido

7

Obtener

Solicitudes de cerrar otros

UINT

Número de solicitudes de servicios de Reenviar cerrar que se han rechazado por motivos diferentes a un formato no válido

8

Obtener

Timeouts de la conexión

UINT

Número total de timeouts de la conexión que se han producido en las conexiones controladas por este administrador de conexiones

Objeto de interfaz TCP/IP (ID de clase = F5 hex)

Este objeto mantiene la información de estado y de contadores de conexiones específicos para una interfaz de comunicaciones Ethernet 802.3.

En la siguiente tabla se describen los atributos de clase del objeto de interfaz de TCP/IP:

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor

Detalles

1

Obtener

Revisión

UINT

4

Revisión de la implementación del objeto de interfaz de TCP/IP

2

Obtener

Máximo de instancias

UINT

2

El mayor número de instancias

3

Obtener

Número de instancia

UINT

2

Número de instancias de objeto

En la siguiente tabla se describen los servicios de clase:

Código de servicio (hex)

Nombre

Descripción

01

Obtener todos los atributos

Devuelve el valor de todos los atributos de clase

0E

Obtener un único atributo

Devuelve el valor del atributo especificado

Códigos de instancia

Solo se admite la instancia 1.

En la siguiente tabla se describen los servicios de instancia:

Código de servicio (hex)

Nombre

Descripción

01

Obtener todos los atributos

Devuelve el valor de todos los atributos de la instancia

0E

Obtener un único atributo

Devuelve el valor del atributo de instancia especificado

En la siguiente tabla se describen los atributos de instancia:

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor

Descripción

1

Obtener

Estado

DWORD

Nivel de bit

o0: el atributo de configuración de la interfaz no se ha configurado.

o1: la configuración de la interfaz contiene una configuración válida.

oDe 2 a 15: reservado.

2

Obtener

Capacidad de la configuración

DWORD

Nivel de bit

o0: cliente BOOTP

o1: cliente DNS

o2: cliente DHCP

o5: configurado en EcoStruxure Machine Expert

El resto de los bits están reservados y definidos en 0.

3

Obtener

Configuración

DWORD

Nivel de bit

o0: la configuración de la interfaz es válida.

o1: la configuración de la interfaz se obtiene con BOOTP.

o2: la configuración de la interfaz se obtiene con DHCP.

o3: reservado

o4: habilitar DNS

El resto de los bits están reservados y definidos en 0.

4

Obtener

Conexión física

UINT

Tamaño de la ruta

Número de palabras de 16 bits en la ruta del elemento

EPATH completada

Ruta

Segmentos lógicos que identifican el objeto de conexión física. La ruta está limitada a un solo segmento de clase lógico y un solo segmento de instancia lógico. El tamaño máximo es de 12 bytes.

5

Obtener

Configuración de la interfaz

UDINT

Dirección IP

UDINT

Máscara de red

UDINT

Dirección de puerta de enlace

UDINT

Nombre principal

UDINT

Nombre secundario

0: no se ha configurado ninguna dirección de servidor de nombres secundario.

STRING

Nombre de dominio predeterminado

0: no se ha configurado ningún nombre de dominio

6

Obtener

Nombre de host

STRING

Caracteres ASCII.

0: no se ha configurado ningún nombre de host

Objeto de conexión Ethernet (ID de clase = F6 hex)

Este objeto proporciona el mecanismo para configurar un dispositivo de interfaz de red TCP/IP.

En la siguiente tabla se describen los atributos de clase del objeto de conexión Ethernet:

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor

Detalles

1

Obtener

Revisión

UINT

4

Revisión de la implementación del objeto de conexión Ethernet

2

Obtener

Máximo de instancias

UINT

3

El mayor número de instancias

3

Obtener

Número de instancias

UINT

3

Número de instancias de objeto

En la siguiente tabla se describen los servicios de clase:

Código de servicio (hex)

Nombre

Descripción

01

Obtener todos los atributos

Devuelve el valor de todos los atributos de clase

0E

Obtener un único atributo

Devuelve el valor del atributo especificado

Códigos de instancia

Solo se admite la instancia 1.

En la siguiente tabla se describen los servicios de instancia:

Código de servicio (hex)

Nombre

Descripción

01

Obtener todos los atributos

Devuelve el valor de todos los atributos de la instancia

0E

Obtener un único atributo

Devuelve el valor del atributo de instancia especificado

En la siguiente tabla se describen los atributos de instancia:

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor

Descripción

1

Obtener

Velocidad de la interfaz

UDINT

Velocidad en Mbps (10 o 100)

2

Obtener

Indicadores de la interfaz

DWORD

Nivel de bit

o0: estado de la conexión

o1: semidúplex/dúplex completo

o2-4: estado de la negociación

o5: ajuste manual/requiere restablecimiento

o6: error de hardware local detectado

El resto de los bits están reservados y definidos en 0.

3

Obtener

Dirección física

ARRAY de 6 USINT

Esta matriz contiene la dirección MAC del producto.

Formato: XX-XX-XX-XX-XX-XX

Objeto de diagnóstico de interfaz (ID de clase = 350 hex)

En la siguiente tabla se describen los atributos de clase del objeto de diagnóstico de interfaz:

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor

Detalles

1

Obtener

Revisión

UINT

01h

Se incrementa en 1 en cada nueva actualización del objeto.

2

Obtener

Instancia máxima

UINT

01h

Número máximo de instancias de objeto.

Objeto de diagnóstico de explorador (ID de clase = 351 hex)

En la siguiente tabla se describen los atributos de clase del objeto de diagnóstico de explorador:

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor

Detalles

1

Obtener

Revisión

UINT

01h

Se incrementa en 1 en cada nueva actualización del objeto.

2

Obtener

Instancia máxima

UINT

01h

Número máximo de instancias de objeto.

Objeto de diagnóstico de conexiones (ID de clase = 352 hex)

En la siguiente tabla se describen los atributos de clase del objeto de diagnóstico de conexiones:

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor

Detalles

1

Obtener

Revisión

UINT

01h

Se incrementa en 1 en cada nueva actualización del objeto.

2

Obtener

Instancia máxima

UINT

De 0 a n (número máximo de conexiones CIP de E/S)

Número máximo de instancias de objeto.

NOTA: Hay una instancia de objeto de diagnóstico de conexiones de E/S tanto para rutas O->D como D->O.

Objeto de diagnóstico de conexiones explícitas (ID de clase = 353 hex)

En la siguiente tabla se describen los atributos de clase del objeto de diagnóstico de conexiones explícitas:

ID de atributo

Acceso

Nombre

Tipo de datos

Valor

Detalles

1

Obtener

Revisión

UINT

01h

Se incrementa en 1 en cada nueva actualización del objeto.

2

Obtener

Instancia máxima

UINT

De 0 a n (número máximo de conexiones CIP de E/S)

Número máximo de instancias de objeto.