Configurar el módulo esclavo de PROFIBUS DP

Configuración del módulo esclavo de PROFIBUS DP

En Dispositivos, haga doble clic en My Controller > COM_Bus > TM4PDPS1:

G-SE-0031939.1.gif-high.gif

 

 

 

Los parámetros siguientes se proporcionan en la ficha Configuración de Profibus:

Parámetro

Valor

Valor predeterminado

Descripción

DirecBus

De 1 a 126

2

Dirección del esclavo de PROFIBUS DP.

Se reserva la dirección 126.

TasaBaud (kbaudios)

9,6

19,2

45,45

93,75

187,5

500

1.500

3.000

6.000

12.000

Auto

Auto

Velocidad de transmisión de PROFIBUS

HabilDPV1

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE = funciones DPV1 de Profibus para la comunicación acíclica habilitadas

SyncAdmitido

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE = modalidad sync, que admite el comando sync, habilitado

FreezeAdmitido

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE = modalidad freeze, que admite el comando freeze, habilitado

NoAdmitCambioDirecc

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE = bloquea un maestro PROFIBUS para que no cambie la dirección