Conexión del controlador a un PC
Para transferir, ejecutar y supervisar las aplicaciones, conecte el controlador a un ordenador con EcoStruxure Machine Expert instalado. Utilice un cable USB o una conexión Ethernet (para aquellos modelos que admitan un puerto Ethernet).
AVISO |
INOPERABLE EQUIPMENT |
Always connect the communication cable to the PC before connecting it to the controller. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Puede conectar el controlador a un PC mediante un cable Ethernet.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Conecte el cable Ethernet al PC. |
2 |
Conecte el cable Ethernet a un puerto Ethernet libre del módulo de ampliación TM4ES4. |