Estas son las características de descripción para el módulo electrónico TM5SAI4H.
Consulte también las Características ambientales.
|
PELIGRO DE INCENDIO |
oUtilice únicamente los tamaños de cable adecuados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo electrónico TM5SAI4H:
Características generales |
|
---|---|
Tensión de alimentación nominal Fuente de alimentación |
24 V CC Conectado al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
Rango de alimentación |
De 20,4 a 28,8 V CC |
Consumo de corriente del segmento de E/S de 24 V CC |
63 mA |
Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5 |
2 mA |
Potencia disipada |
1,51 W como máx. |
Peso |
25 g (0,9 onzas) |
Código ID para la actualización del firmware |
7073 dec. |
Características de las entradas
En la tabla siguiente se describen las características de las entradas del módulo electrónico TM5SAI4H:
Características de entrada |
Tensión de entrada |
Corriente de entrada |
|
---|---|---|---|
Rango de entrada |
-10...+10 V CC |
0 a 20 mA |
|
Impedancia de entrada |
20 MΩ mín. |
- |
|
Impedancia de carga |
- |
400 Ω máx. |
|
Duración del muestreo |
50 µs para todas las entradas |
||
Tipo de entrada |
Diferencial |
||
Modo de conversión |
Registros aproximativos sucesivos |
||
Filtro de entrada |
Filtro paso bajo de tercer orden / frecuencia de corte 10 kHz |
||
Tolerancia de entrada: desviación máxima a 25 °C (77 °F) |
< 0,08% de la medida |
||
Tolerancia de entrada: variación de temperatura |
0,01% / °C de la medida |
||
Tolerancia de entrada - sin linealidad |
< 0,01% de la escala completa (20 V CC) |
< 0,015% de la escala completa (20 mA) |
|
Reajuste * |
Ver nota * |
||
Resolución digital |
15 bits + signo |
15 bits |
|
Valor de resolución |
305,176 µV |
610,352 nA |
|
Rechazo de modo común |
CC |
70 dB mín. |
|
50 Hz |
70 dB mín. |
||
Resistencia a ruidos: cable |
Se necesita cable blindado |
||
Rechazo de diafonía entre canales |
70 dB mín. |
||
Aislamiento entre canales |
No aislados |
||
Aislamiento entre los canales y el bus |
Véase la nota 1. |
||
Señal de entrada permitida |
± 30 V CC máx. |
±50 mA máx. |
|
Protección de entrada |
Protección contra el cableado con tensión de alimentación de 24 V CC |
||
Tensión de modalidad común permitida entre canales |
± 12 V CC máx. |
||
* Observación: Estos módulos electrónicos analógicos están sujetos a restricciones de temperatura en funcionamiento entre 55 y 60 °C (131 y 140 °F). Si la temperatura ambiente de la instalación supera los 55 °C (131 °F), no instale los módulos TM5SAI•H junto a otros dispositivos que puedan disipar más de 1,15 W. Para obtener más información, consulte Encerramiento del sistema TM5. |
1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus TM5 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al módulo. En la práctica, el módulo electrónico TM5 se instala en la base del bus, y hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes tienen 30 V CC o 60 V CC. Esto baja el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS.