EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Diagrama de cableado de TM5SAI4H

Diagrama de cableado

En la figura siguiente se muestra el diagrama de cableado de TM5SAI4H:

G-SE-0003495.2.gif

 

1   Componentes electrónicos internos

2   Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC integrado en las bases de bus

I   Corriente

U   Tensión

Utilice cables blindados conectados correctamente a tierra para todas las salidas o entradas analógicas y de alta velocidad, así como para las conexiones de comunicación. Si no utiliza cable blindado para estas conexiones, las interferencias electromagnéticas pueden causar la degradación de la señal. Las señales degradadas pueden provocar que el controlador o los módulos y el equipo conectados a él funcionen de manera inesperada.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oUtilice cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación.

oConecte a tierra el blindaje de los cables para todas las E/S analógicas, las E/S rápidas y las señales de comunicación en un único punto1.

oEnrute los cables de comunicación y de E/S por separado de los cables de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

1La conexión a tierra multipunto se admite si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Condiciones para la instalación

No coloque los módulos de entrada analógicos de 16 bits juntos porque sus características electromagnéticas podrían producir interferencias y un funcionamiento inesperado del equipo. Además, otros tipos de equipos pueden generar interferencias electromagnéticas similares que afecten a la exactitud de la conversión de los módulos. En la configuración física, una única sección de un equipo no interferente es suficiente para evitar este tipo de perturbaciones. Separe los módulos analógicos de 16 bits entre sí y de los siguientes equipos:

oReceptor de bus TM5SBER2

oMódulos de distribución de alimentación TM5SPS2 y TM5SPS2F

oControladores TM258••• y LMC058•••:

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oNo coloque módulos de entrada analógica de 16 bits unos al lado de otros.

oNo coloque módulos de entrada analógica de 16 bits junto al equipo que genera interferencias electromagnéticas.

oInserte al menos una sección sin interferencias entre cualquiera de los módulos de entrada analógica de 16 bits y cualquier equipo que genere interferencias.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.