EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Características de TM5SAI2PH

Presentación

Estas son las características de descripción para el módulo electrónico TM5SAI2PH.

Consulte también las Especificaciones ambientales.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Características generales

En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo electrónico TM5SAI2PH:

Características generales

Tensión de alimentación nominal

          Fuente de alimentación primaria

24 V CC

Conectado al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

Rango de la fuente de alimentación

De 20,4 a 28,8 V CC

Consumo de corriente del segmento de E/S de 24 V CC

46 mA

Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5

2 mA

Potencia disipada

1,11 W máx.

Peso

25 g (25,51 g)

Código ID para la actualización del firmware

7078 dec

Características de las entradas

En la tabla siguiente se describen las características de entrada del módulo electrónico TM5SAI2PH:

Características de entrada

Tipo de sensor de entradas

PT100/PT1000

Rango de temperatura de entrada

PT100: -200...850 °C (-328...1562 °F)

PT1000: -200...850 °C (-328...1562 °F)

Rango de medición de resistencia

Primera modalidad: 0,1...4500 Ω

Segunda modalidad: 0,05...2250 Ω

Corriente medida

250 µA ± 1,25%

Tiempo de duración de prueba

Consulte el tiempo de ciclo y el tiempo de actualización de E/S

Tipo de cableado

Conexión de 2 o 3 conductores configurada por software para todas las entradas

Modalidad de conversión

Tipo sigma delta

Filtro de entrada

Filtro paso bajo de primer orden / frecuencia de corte 500 Hz

Tolerancia de entrada: desviación máxima a 25 °C (77°F)

0,037% de la medida

Tolerancia de entrada - desviación de temperatura

0,004% / °C de la medida

Tolerancia de entrada - sin linealidad

0,0010% del rango de resistencia completo

Resolución digital

16 bits

Valor de temperatura de resolución

PT1000: 0,1 °C (0,18 °F)

PT100: 0,1 °C (0,18 °F)

Valor de resistencia de resolución

Primera modalidad: 0,1 Ω

Segunda modalidad: 0,05 Ω

Rechazo de modo común

CC

95 dB mín.

50 Hz

80 dB mín.

Resistencia al ruido - cable

Se necesita cable blindado

Rechazo de diafonía entre canales

93 dB mín.

Aislamiento entre canales

No aislados

Aislamiento entre los canales y el bus

Véase la nota 1.

Señal de entrada permitida

±30 V CC máx.

Protección de entrada

Protección contra el cableado con tensión de alimentación de 24 V CC

Tensión de modalidad común permitida entre canales

2 V CC máx.

1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus TM5 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al módulo. En la práctica, el módulo electrónico TM5 se instala en la base del bus, y hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes tienen 30 V CC o 60 V CC. Esto baja el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS.