EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Presentación de TM5SAI6TH

Características principales

En la tabla siguiente se describen las principales características del módulo TM5SAI6TH:

Características principales

Número de canales de entrada

6

Tipo de medida

Temperatura

Tensión

Tipo de sensor de entrada

Sensores de termopar J, K, N y S

 

Rango de entrada

Tipo J: de -210 a 1200 °C (de -346 a 2192 °F)

Tipo K: de -270 a 1372 °C (de -454 a 2501 °F)

Tipo N: de -270 a 1300 °C (de -454 a 2372 °F)

Tipo S: de -50 a 1768 °C (de -58 a 3214 °F)

1 µV por bit(1)

2 µV por bit(1)

Tipo de sensor R(1)

Tipo de sensor B(1)

± 65,534 mV

Resolución

16 bits

(1)   Diseñado para su uso con Sercos III (TM5NS31) y EtherNet/IP (TM5NEIP1).

Los módulos de termopar se configuran en conjunto para el mismo tipo de sensor de termopar. No se pueden combinar varios tipos de sensor de termopar en el mismo módulo; de lo contrario, las lecturas de temperatura no serán correctas.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oConecte solo sensores de termopar del mismo tipo al módulo de temperatura.

oConfigure el módulo para el tipo correcto de termopar.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Información sobre pedidos

En la ilustración siguiente se muestra la sección con un módulo TM5SAI6TH:

G-SE-0000922.2.gif-high.gif

 

 

En la tabla siguiente se muestran los números de modelo del bloque de terminales y la base del bus asociados al módulo TM5SAI6TH:

Número

Número de modelo

Descripción

Color

1

TM5ACBM11

o bien

TM5ACBM15

Base de bus

 

Base de bus con ajuste de dirección

Blanco

 

Blanco

2

TM5ASAI6TH

Módulo electrónico

Blanco

3

TM5ACTB12

Bloque de terminales, 12 pins

Blanco

NOTA: Para obtener más información, consulte el apartado buses base y bloques terminales TM5

LED de estado

En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado de TM5SAI6TH:

G-SE-0002830.2.gif

 

 

En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado del módulo TM5SAI6TH:

Indicadores luminosos

Color

Estado

Descripción

r

Verde

Apagado

Sin fuente de alimentación

Parpadeo simple

Estado de reseteo

Parpadeo

Estado preoperativo

Encendido

Funcionamiento normal

e

Rojo

Apagado

Correcto o sin fuente de alimentación

Encendido

Error detectado o estado de reseteo

Parpadeo simple

Error detectado en un canal de E/S.

e+r

Rojo permanente/Parpadeo verde simple

Firmware no válido

0-5

Verde

Apagado

Vía no configurada

Parpadeo

Desborde, transgresión por debajo de rango o conexión interrumpida detectado

Encendido

Se está ejecutando el convertidor analógico/digital; el valor está disponible