EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Características de TM5SAI6TH

Introducción

Estas son las características de descripción del módulo electrónico TM5SA6TH.

Consulte también las Características ambientales.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Características generales

En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo electrónico TM5SAI6TH:

Características generales

Tensión de la fuente de alimentación nominal

Fuente de alimentación

24 V CC

Conectado al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

Rango de alimentación

De 20,4 a 28,8 V CC

Consumo de corriente del segmento de E/S de 24 V CC

38 mA

Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5

2 mA

Potencia disipada

0,92 W máx.

Peso

25 g (0.9 onzas)

Código ID para la actualización del firmware

7081 dec

Características de las entradas

En la tabla siguiente se describen las características de las entradas del módulo electrónico TM5SAI6TH:

Características de las entradas

Tipo de sensor de entrada

Termoelemento

Rango de temperatura de entrada

Tipo J: de -210 a 1200 °C (de -346 a 2192 °F)

Tipo K: de -270 a 1372 °C (de -454 a 2501 °F)

Tipo N: de -270 a 1300 °C (de -454 a 2372 °F)

Tipo S: de -50 a 1768 °C (de -58 a 3214 °F)

1 µV por bit2

2 µV por bit2

Tipo de sensor R2

Tipo de sensor B2

Rango de tensión de entrada

± 65,534 mV

Duración del muestreo

Consulte el tiempo de ciclo y el tiempo de actualización de E/S

Modalidad de conversión

Tipo sigma delta

Filtro de entrada

Filtro paso bajo de primer orden/frecuencia de corte 500 Hz

Tiempo de entrada

1-66,7 ms configurable mediante el software

Tolerancia de entrada: desviación máxima a temperatura ambiente de 25 °C (77 °F)

Tipo J: ± 0,10 % de la medición

Tipo K: ± 0,11 % de la medición

Tipo N: ± 0,11 % de la medición

Tipo S: ± 0,17 % de la medición

Tolerancia de entrada: desviación de temperatura

0,01 %/°C de la medición

Tolerancia de entrada: no linealidad

± 0,001 % del rango de medición completo

Tolerancia de entrada: compensación de temperatura del terminal

± 5 °C transcurridos 10 min

Resolución digital

16 bits

Valor de temperatura de resolución

0,1 °C (0,18 °F)

Rechazo de modalidad común

CC

70 dB mín.

50 Hz

70 dB mín.

Resistencia a ruidos: cable

Se necesita cable blindado

Rechazo de diafonía entre canales

70 dB mín.

Aislamiento entre canales

Sin aislamiento

Aislamiento entre los canales y el bus

Véase la nota1.

Señal de entrada permitida

± 5 V CC máx.

Protección de entrada

Protección contra el cableado con tensión de alimentación de 24 V CC

Tensión de modalidad común permitida entre canales

± 15 V CC máx.

1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus TM5 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al módulo. En la práctica, el módulo electrónico TM5 se instala en la base del bus, y hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes tienen 30 V CC o 60 V CC. Esto baja el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS.

2 Diseñado para su uso con Sercos III (TM5NS31) y EtherNet/IP (TM5NEIP1).