Diagrama de cableado de TM5SAI6TH
En la figura siguiente se muestra el diagrama de cableado de TM5SAI6TH:
(1): Componentes electrónicos internos
(2): Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC integrado en las bases de bus
Utilice cables blindados conectados correctamente a tierra para todas las salidas o entradas analógicas y de alta velocidad, así como para las conexiones de comunicación. Si no utiliza cable blindado para estas conexiones, las interferencias electromagnéticas pueden causar la degradación de la señal. Las señales degradadas pueden provocar que el controlador o los módulos y el equipo conectados a él funcionen de manera inesperada.
|
|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
|
oUtilice cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación. oConecte a tierra el blindaje de los cables para todas las E/S analógicas, las E/S rápidas y las señales de comunicación en un único punto1. oEnrute los cables de comunicación y de E/S por separado de los cables de alimentación. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
1La conexión a tierra multipunto se admite si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.
|
|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
|
No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)". |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Elemento de calefacción cerámico con elementos termo integrados
Los efectos de la tensión de ondulación pueden provocar errores de medición.
|
|
|
LA TENSIÓN DE ONDULACIÓN PUEDE PROVOCAR UN FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO |
|
Conecte la entrada negativa del elemento de termopar a la entrada negativa del módulo de alimentación que suministra el termopar. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la figura siguiente se muestra el diagrama de cableado de TM5SAI6TH con un PDM:
(1): Componentes electrónicos internos
(2): Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC integrado en las bases de bus
(3): PS2: Fuente de alimentación externa aislada de 24 V CC
(4): Fusible integrado de tipo T con retardo intercambiable de 6,3 A y 250 V
(5): Conexión de las entradas negativas del módulo de termopar a la entrada negativa de PDM