EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Diagrama de cableado de TM5SEAISG

Diagrama de cableado

En la siguiente ilustración se muestra el diagrama de cableado del módulo TM5SEAISG con un medidor de esfuerzo de puente completo de 6 conductores:

G-SE-0016781.1.gif-high.gif

 

(1):   Componentes electrónicos internos

(2):   Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC integrado en las bases de bus

(3):   Medidor de esfuerzo de puente completo de 6 conductores

(S):   Sensor

NOTA: Para establecer una conexión paralela de medidores de esfuerzo de puente completo, consulte las instrucciones del fabricante del sensor.

En la siguiente ilustración se muestra el diagrama de cableado del módulo TM5SEAISG con dos medidores de esfuerzo de puente completo de 4 conductores:

G-SE-0016782.1.gif-high.gif

 

(1):   Componentes electrónicos internos

(2):   Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC integrado en las bases de bus

(3):   Medidor de esfuerzo de puente completo de 4 conductores

NOTA: Para establecer una conexión paralela de medidores de esfuerzo de puente completo, consulte las instrucciones del fabricante del sensor.

Utilice cables blindados conectados correctamente a tierra para todas las salidas o entradas analógicas y de alta velocidad, así como para las conexiones de comunicación. Si no utiliza cable blindado para estas conexiones, las interferencias electromagnéticas pueden causar la degradación de la señal. Las señales degradadas pueden provocar que el controlador o los módulos y el equipo conectados a él funcionen de manera inesperada.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oUtilice cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación.

oConecte a tierra el blindaje de los cables para todas las E/S analógicas, las E/S rápidas y las señales de comunicación en un único punto1.

oEnrute los cables de comunicación y de E/S por separado de los cables de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

1La conexión a tierra multipunto se admite si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.