Prácticas recomendadas referentes al cableado
Existen varias normas que deben seguirse para realizar el cableado de Sistema TM5.
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO |
oDesconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo. oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique. oVuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware, cables y conductores y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad. oAplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
Se deben aplicar las reglas siguientes cuando se realiza el cableado de Sistema TM5:
oLos cables de E/S y comunicación deben estar separados de los cables de alimentación. Enrute estos dos tipos de cableado mediante conductos de cable independientes.
oCompruebe que el entorno y las condiciones de funcionamiento cumplan los valores de las especificaciones.
oUtilice los tamaños de cable correctos para cumplir los requisitos de tensión y corriente.
oUtilice sólo conductores de cobre.
oUtilice cables blindados de par trenzado para las señales analógicas, de E/S experta o E/S rápida y de bus de TM5.
oUtilice cables blindados de par trenzado para codificadores, redes y bus de campo (CAN, serie, Ethernet).
Utilice cables blindados conectados correctamente a tierra para todas las salidas o entradas analógicas y de alta velocidad, así como para las conexiones de comunicación. Si no utiliza cable blindado para estas conexiones, las interferencias electromagnéticas pueden causar la degradación de la señal. Las señales degradadas pueden provocar que el controlador o los módulos y el equipo conectados a él funcionen de manera inesperada.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oUtilice cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación. oConecte a tierra el blindaje de los cables para todas las E/S analógicas, las E/S rápidas y las señales de comunicación en un único punto1. oEnrute los cables de comunicación y de E/S por separado de los cables de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
1La conexión a tierra multipunto se admite si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.
Consulte la sección Conexión a tierra del sistema TM5 para realizar la conexión a tierra de los cables blindados.
En la tabla siguiente se facilitan los tamaños de cable que se deben utilizar con los bloques de terminales de resorte extraíble (TM5ACTB06, TM5ACTB12, TM5ACTB12, TM5ACTB12PS y TM5ACTB32):
En esta tabla se indican los tamaños de cable que se deben utilizar con los bloques de terminales TM5ACTB16:
|
PELIGRO DE INCENDIO |
oUtilice únicamente los tamaños de cable adecuados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
Los conectores de la abrazadera de resorte del bloque de terminales están diseñados para un solo conductor o extremo de cable. En el caso de dos conductores con un mismo conector, estos deberán instalarse con un extremo de cable de doble conductor con el fin de evitar que se aflojen.
|
LOS CABLES SUELTOS CAUSAN DESCARGAS ELÉCTRICAS |
No inserte más de un conductor por cada conector de los bloques de terminales de resorte a menos que utilice un extremo de cable de doble conductor (puntera). |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
Si inserta un bloque de terminales incorrecto en el módulo electrónico, puede producirse un funcionamiento imprevisto de la aplicación o el módulo electrónico puede resultar dañado.
|
DESCARGA ELÉCTRICA O FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
Conecte los bloques de terminales en su ubicación designada. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
NOTA: Para evitar que se inserte incorrectamente un bloque de terminales, compruebe que cada bloque de terminales y módulo electrónico esté codificado de forma clara y única.
Freno de cable de TM5 con abrazadera de fijación de cables
Hay dos métodos para reducir la tensión en los cables:
oLos bloques de terminales tienen ranuras para sujetar las sujeciones de cables. Una sujeción de cables puede alimentarse a través de esta ranura para sujetar los cables con el fin de reducir las tensiones entre ellos y las conexiones del bloque de terminales.
oTras conectar a tierra el sistema TM5 por medio de la placa de conexión a tierra TM2XMTGB, los cables pueden agruparse y fijarse a las pestañas de dicha placa utilizando las abrazaderas de cables para reducir la tensión en los cables.
En la tabla siguiente se indica el tamaño de la abrazadera de fijación de cables y se explican dos métodos para reducir la tensión de los cables:
Tamaño de abrazadera de fijación de cables |
Bloque de terminales |
Placa de toma de tierra TM2XMTGB |
---|---|---|
Grosor |
1,2 mm (0,05 pulg.) máximo |
1,2 mm (0,05 pulg.) |
Ancho |
4 mm (0,16 pulg.) máximo |
2,5...3 mm (0,1...0,12 pulg.) |
Ilustración del montaje |
![]()
|
![]()
|
|
DESCONEXIÓN ACCIDENTAL DE CONEXIÓN A TIERRA DE PROTECCIÓN (PE) |
oNo utilice la placa de conexión a tierra TM2XMTGB para proporcionar una conexión a tierra de protección (PE). oUtilice la placa de conexión a tierra TM2XMTGB solo para proporcionar una conexión a tierra funcional (FE). |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |