EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Entrada analógica 4AI ± 10 V/0-20 mA

Descripción general

El módulo electrónico 4AI ± 10 V/0-20 mA analógico está equipado con 4 entradas de 12 bits.

Cada canal puede convertir corriente o tensión. Hay diferentes puntos de conexión de terminales para cada tipo de señal.

Es necesario configurar el tipo deseado de señal de entrada:

oSeñal de tensión de –10 a +10 V CC (predeterminado)

oSeñal de corriente de 0 a 20 mA

Indicadores LED de estado

En la ilustración siguiente se muestran indicadores LED para 4AI ± 10 V/0-20 mA:

G-SE-0007812.1.gif-high.gif

 

 

En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado 4AI ± 10 V/0-20 mA:

Indicadores luminosos

Color

Estado

Descripción

r

Verde

Desactivado

Sin fuente de alimentación

Parpadeo simple

Estado de reseteo

Intermitente

Estado preoperativo

Activado

Funcionamiento normal

e

Rojo

Desactivado

Correcto o sin fuente de alimentación

Activado

Error detectado o estado de reseteo

Parpadeo doble

Error del sistema detectado:

oDesborde del tiempo de ciclo

oError de sincronización detectado

0-3

Verde

Desactivado

Vía no configurada o conexión abierta o sensor desconectado

Activado

Se está ejecutando el convertidor analógico/digital; el valor está disponible

Características de las entradas

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

oUtilice únicamente los tamaños de cable adecuados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

En la tabla siguiente se muestran las características del módulo electrónico 4AI ± 10 V/0-20 mA:

Característica

Entrada de tensión

Entrada de corriente

Número de canales de entrada

4

Rango de entrada

De –10 a 10 V CC

De 0 a 20 mA

Impedancia de entrada

Mínimo de 20 MΩ

-

Impedancia de carga

-

Máximo de 400 Ω

Duración del muestreo

400 µs para todas las entradas sin filtrado

1 ms para todas las entradas con filtrado

Tipo de entrada

Diferencial

Modalidad de conversión

Registros aproximativos sucesivos

Filtro de entrada

Paso bajo de tercer orden/frecuencia de corte 1 kHz

Tolerancia de entrada: desviación máxima a temperatura ambiente de 25 °C (77 °F)

< 0,08 % de la medición

< 0,08 % de la medición

Tolerancia de entrada: desviación de temperatura

0,006 %/°C de la medición

0,009 %/°C de la medición

Tolerancia de entrada - sin linealidad

< 0,025 % de la escala completa (20 V)

< 0,05 % de la escala completa (20 mA)

Resolución digital

12 bits + signo

12 bits

Valor de resolución

2.441 mV

4,883 µA

Rechazo de modo común

CC

70 dB mín.

50 Hz

70 dB mín.

Tipo de cable

Se requiere cable blindado

Rechazo de diafonía entre canales

70 dB mín.

Aislamiento entre canales

No aislado

Aislamiento entre los canales y el bus

Véase la nota1.

Señal de entrada permitida

±30 V CC máx.

±50 mA máx.

Protección de entrada

Protección contra el cableado con tensión de alimentación de 24 V CC

Tensión de modalidad común permitida entre canales

±12 V CC máx.

1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA eficaces entre los componentes electrónicos alimentados por el bus de alimentación de TM5 y la parte alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectada al módulo electrónico. En la práctica, hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante los componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromag­nética. Estos componentes están establecidos en 30 V CC o 60 V CC. Esto reduce de hecho el aislamiento de todo el sistema de los 500 V CA eficaces.

Diagrama de cableado

En la ilustración siguiente se muestra el diagrama de cableado de 4AI ± 10 V/0-20 mA:

G-SE-0007819.1.gif-high.gif

 

1   Componentes electrónicos internos

2   Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC integrado en las bases de bus

I   Corriente

U   Tensión

Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oUtilice cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación.

oConecte a tierra los cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación en un único punto1.

oEnrute las comunicaciones y los cables de E/S por separado de los cables de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

1La conexión a tierra multipunto se admite si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.

Para obtener más información, consulte las Normas y recomendaciones del sistema de cableado de TM5.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.