El módulo electrónico 4AO ±10 V analógico está equipado con 4 salidas de 12 bits.
En la siguiente figura se muestran los indicadores LED para 4AO ±10 V.
En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado de 4AO ±10 V:
Indicadores luminosos |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Desactivado |
Sin fuente de alimentación |
Parpadeo simple |
Estado de reseteo |
||
Intermitente |
Estado preoperativo |
||
Activado |
Funcionamiento normal |
||
e |
Rojo |
Desactivado |
Correcto o sin fuente de alimentación |
Activado |
Error detectado o estado de reseteo |
||
0-3 |
Amarillo |
Desactivado |
Valor = 0 |
Activado |
Valor ≠ 0 |
|
PELIGRO DE INCENDIO |
oUtilice únicamente los tamaños de cable adecuados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla siguiente se proporcionan las características del módulo electrónico 4AO ±10 V:
Característica |
Salida de tensión |
|
---|---|---|
Número de canales de salida |
4 |
|
Rango de salida |
De –10 a 10 V CC |
|
Impedancia de salida |
1 kΩ mín. |
|
Impedancia de carga |
- |
|
Duración del muestreo |
20 ms para todo el módulo 5 ms para un canal |
|
Tipo de salida |
Diferencial |
|
Tiempo de respuesta para el cambio de salida |
1 ms máx. |
|
Tolerancia de salida: desviación máxima a 25 °C (77 °F) |
< 0,15 % de la medición |
|
Tolerancia de salida: variación de temperatura |
0,011 %/°C de la medición |
|
Tolerancia de salida: sin linealidad |
< 0,1 % de la escala completa (20 V) |
|
Tolerancia de salida: desviación máxima provocada por un cambio de la carga |
< 0,02 % de 10 MΩ a 1 ΚΩ, resistiva |
|
Resolución digital |
11 bits signo + |
|
Valor de resolución |
4,883 mV |
|
Tipo de cable |
Se requiere cable blindado |
|
Aislamiento entre canales |
No aislado |
|
Aislamiento entre los canales y el bus |
Véase la nota1. |
|
Protección de salida |
Protección contra cortocircuitos: límite de corriente de 40 mA |
1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA eficaces entre los componentes electrónicos alimentados por el bus de alimentación de TM5 y la parte alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectada al módulo electrónico. En la práctica, hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante los componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes están establecidos en 30 V CC o 60 V CC. Esto reduce de hecho el aislamiento de todo el sistema de los 500 V CA eficaces.
En la figura siguiente se muestra el diagrama de cableado de 4AO ±10 V:
1 Componentes electrónicos internos
2 Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC integrado en las bases de bus
U Tensión
Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.
AVISO |
EQUIPO INOPERATIVO |
Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oUtilice cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación. oConecte a tierra los cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación en un único punto1. oEnrute las comunicaciones y los cables de E/S por separado de los cables de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
1La conexión a tierra multipunto se admite si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.
Para obtener más información, consulte las Normas y recomendaciones del sistema de cableado de TM5.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)". |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |