Salida analógica 2AO ±10 V / 0-20 mA
El módulo electrónico 2AO ±10 V / 0-20 mA analógico está equipado con 2 salidas de 12 bits.
Cada canal puede convertir corriente o tensión. Hay diferentes puntos de conexión de terminales para cada tipo de señal.
Es necesario configurar el tipo deseado de señal de salida:
oDe –10 a +10 V CC (predeterminado)
oDe 0 a 20 mA
En la siguiente figura se muestran los indicadores LED para 2AO ±10 V / 0-20 mA.
En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado de 2AO ±10 V / 0-20 mA:
Indicadores luminosos |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Desactivado |
Sin fuente de alimentación |
Parpadeo simple |
Estado de reseteo |
||
Intermitente |
Estado preoperativo |
||
Activado |
Funcionamiento normal |
||
e |
Rojo |
Desactivado |
Correcto o sin fuente de alimentación |
Activado |
Error detectado o estado de reseteo |
||
0-1 |
Amarillo |
Desactivado |
Valor = 0 |
Activado |
Valor ≠ 0 |
|
PELIGRO DE INCENDIO |
oUtilice únicamente los tamaños de cable adecuados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla siguiente se proporcionan las características del módulo electrónico 2AO ±10 V / 0-20 mA:
Característica |
Salida de tensión |
Salida de corriente |
|
---|---|---|---|
Número de canales de salida |
2 |
||
Rango de salida |
De –10 a 10 V CC |
De 0 a 20 mA |
|
Impedancia de salida |
1 kΩ mín. |
- |
|
Impedancia de carga |
- |
500 Ω máx. |
|
Duración del muestreo |
200 µs para todas las salidas |
||
Tipo de salida |
Diferencial |
||
Tiempo de respuesta para el cambio de salida |
1 ms máx. |
||
Tolerancia de salida: desviación máxima a 25 °C (77 °F) |
< 0,15 % de la medición |
||
Tolerancia de salida: variación de temperatura |
0,02 %/°C de la medición |
||
Tolerancia de salida: sin linealidad |
< 0,007 % de la escala completa (20 V) |
< 0,007 % de la escala completa (20 mA) |
|
Tolerancia de salida: desviación máxima provocada por un cambio de la carga |
< 0,02 % de 10 MΩ a 1 ΚΩ, resistiva |
< 0,5 % de 1 Ω a 500 Ω, resistiva |
|
Resolución digital |
12 bits + signo |
12 bits |
|
Valor de resolución |
4,882 mV |
9,766 µA |
|
Tipo de cable |
Se requiere cable blindado |
||
Aislamiento entre canales |
No aislado |
||
Aislamiento entre los canales y el bus |
Véase la nota1. |
||
Protección de salida |
Protección contra cortocircuitos: límite de corriente de 40 mA |
1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA eficaces entre los componentes electrónicos alimentados por el bus de alimentación de TM5 y la parte alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectada al módulo electrónico. En la práctica, hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante los componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes están establecidos en 30 V CC o 60 V CC. Esto reduce de hecho el aislamiento de todo el sistema de los 500 V CA eficaces.
En la figura siguiente se muestra el diagrama de cableado de 2AO ±10 V / 0-20 mA:
1 Componentes electrónicos internos
2 Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC integrado en las bases de bus
I Corriente
U Tensión
Si ha conectado físicamente el canal analógico para una señal de tensión y configura el canal para una señal de corriente en EcoStruxure Machine Expert, puede dañar el circuito analógico.
AVISO |
EQUIPO INOPERATIVO |
Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oUtilice cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación. oConecte a tierra los cables blindados para todas las E/S rápidas, las E/S analógicas y las señales de comunicación en un único punto1. oEnrute las comunicaciones y los cables de E/S por separado de los cables de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
1La conexión a tierra multipunto se admite si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.
Para obtener más información, consulte las Normas y recomendaciones del sistema de cableado de TM5.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)". |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |