El módulo electrónico 6In digital está equipado con 6 entradas de común positivo.
En la siguiente figura se muestran los indicadores LED para 6In.
En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado de 6In:
Indicadores LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Apagado |
Sin fuente de alimentación |
Parpadeo simple |
Estado de restablecimiento |
||
Parpadeo |
Estado preoperativo |
||
Encendido |
Funcionamiento normal |
||
e |
Rojo |
Apagado |
Correcto o sin fuente de alimentación |
e+r |
Rojo fijo / Parpadeo verde simple |
Firmware no válido |
|
0-5 |
Verde |
Apagado |
Entrada correspondiente desactivada |
Encendido |
Entrada correspondiente activada |
Características de las entradas
|
PELIGRO DE INCENDIO |
oUtilice únicamente los tamaños de cable adecuados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla siguiente se proporcionan las características del módulo electrónico 6In:
Características de las entradas |
||
---|---|---|
Número de canales de entrada |
6 |
|
Tipo de cableado |
1 ó 2 cables |
|
Tipo de entrada |
Tipo 1 |
|
Tipo de señal |
Común positivo |
|
Tensión de entrada nominal |
24 V CC |
|
Rango de tensión de entrada |
De 20,4 a 28,8 V CC |
|
Corriente nominal de entrada a 24 V CC |
3,75 mA |
|
Impedancia de entrada |
6,4 kΩ |
|
Estado OFF |
5 V CC máx. |
|
Estado ON |
15 V CC como mínimo |
|
Filtro de entrada |
Hardware |
≤100 µs |
Software |
Valor predeterminado: 1 ms, se puede configurar entre 0 y 25 ms en intervalos de 0,2 ms. |
|
Aislamiento |
Entre el bus interno y la entrada |
Consulte la nota 1 |
Entre canales |
Sin aislamiento |
1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA eficaces entre los componentes electrónicos alimentados por el bus de alimentación de TM5 y la parte alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectada al módulo electrónico. En la práctica, hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma tierra funcional (FE) mediante los componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes están establecidos en 30 V CC o 60 V CC. Esto reduce de hecho el aislamiento de todo el sistema de los 500 V CA eficaces.
En la figura siguiente se muestra el diagrama de cableado de 6In:
1 Componentes electrónicos internos
2 Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC integrado en las bases de bus
3 Sensor de 2 conductores
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)". |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |