EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Entrada digital 12In

Descripción general

El módulo electrónico 12In digital está equipado con 12 entradas de común positivo.

Indicadores LED de estado

En la siguiente figura se muestran los indicadores LED para 12In.

G-SE-0007793.1.gif-high.gif

 

 

En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado de 12In:

Indicadores LED

Color

Estado

Descripción

r

Verde

Desconectado

Sin fuente de alimentación

Parpadeo simple

Estado de restablecimiento

Intermitencia

Estado preoperativo

Conectado

Funcionamiento normal

e

Rojo

Desconectado

Correcto o sin fuente de alimentación

e+r

Rojo permanente / Parpadeo verde simple

Firmware no válido

0-11

Verde

Desconectado

Entrada correspondiente desactivada

Conectado

Entrada correspondiente activada

Características de las entradas

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

oUtilice únicamente los tamaños de cable adecuados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

En la tabla siguiente se proporcionan las características del módulo electrónico 12In:

Característica

Valor

Número de canales de entrada

12

Tipo de cableado

1 cable

Tipo de entrada

Tipo 1

Tipo de señal

Común positivo

Tensión de entrada nominal

24 V CC

Rango de tensión de entrada

De 20,4 a 28,8 V CC

Reajuste

55 a 60 °C (131 a 140 °F)

11 canales activados al mismo tiempo

Corriente nominal de entrada a 24 V CC

3,75 mA

Impedancia de entrada

6,4 kΩ

Estado OFF

Máximo de 5 V CC

Estado ON

Mínimo de 15 V CC

Filtro de entrada

Hardware

≤100 µs

Software

Valor predeterminado: 1 ms, se puede configurar entre 0 y 25 ms en intervalos de 0,2 ms.

Aislamiento

Entre el bus interno y la entrada

Consulte la nota 1

Entre canales

Sin aislamiento

1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA eficaces entre los componentes electrónicos alimentados por el bus de alimentación de TM5 y la parte alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectada al módulo electrónico. En la práctica, hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra operativa (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes están establecidos en 30 V CC o 60 V CC. Esto reduce de manera eficaz el aislamiento de todo el sistema de los 500 V CA eficaces.

Diagrama de cableado

En la figura siguiente se muestra el diagrama de cableado de 12In:

G-SE-0007792.1.gif-high.gif

 

1   Componentes electrónicos internos

2   Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC integrado en las bases de bus

3   Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC por conexión externa

4   Sensor de dos conductores

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.