EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Relé de salida digital 6Rel

Descripción general

El módulo electrónico 6Rel de relé está equipado con 6 salidas de relé.

Indicadores LED de estado

En la siguiente figura se muestran los indicadores LED para 6Rel.

G-SE-0007814.1.gif-high.gif

 

 

En la tabla siguiente se muestran los indicadores LED de estado de 6Rel:

Indicadores LED

Color

Estado

Descripción

r

Verde

Apagado

Sin fuente de alimentación

Parpadeo simple

Estado de restablecimiento

Parpadeo

Estado preoperativo

Encendido

Funcionamiento normal

e

Rojo

Apagado

Correcto o sin fuente de alimentación

Encendido

Error detectado o estado de reinicialización

e+r

Rojo fijo / Parpadeo verde simple

Firmware no válido

0-5

Amarillo

Apagado

Salida correspondiente desactivada

Encendido

Salida correspondiente activada

Características de las salidas

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

oUtilice únicamente los tamaños de cable adecuados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

En la tabla siguiente se proporcionan las características del módulo electrónico 6Rel:

Característica

Valor

Canales de salida

6

Tipo de cableado

6 contactos

Tipo de contacto

NO (normalmente abierto)

Corriente de salida

30 V CC / 2 A (carga resistiva)

240 V CA / 2 A (cos Φ = 1)

Frecuencia de conmutación

3.600 ciclos por hora como máximo

Tensión dieléctrica máxima de relé

2000 V rms a 50/60 Hz durante 1 minuto

Carga de conmutación máxima

264 V CA / 125 V CC

Carga de conmutación mínima

5 V CC a 1 mA

Potencia máxima de la lámpara de filamento

1,2 W

Tiempo de encendido

12 ms máx.

Tiempo de apagado

10 ms máx.

Circuito de protección²

Interno

Ninguno

Externo

CC

CA

 

Diodo de retorno, combinación RC o varistor

Combinación RC o varistor

Restablecimiento automático después de cortocircuito o sobrecarga

Sí, 10 ms como mínimo según la temperatura interna

Capacidad de conmutación

Mínima

10 mA a 5 V CC

Máximo

150 W / 1250 VA

Protección contra polaridad inversa

Aislamiento

Entre los canales y el bus

Consulte la nota 1

Entre las salidas

Sin aislamiento

Duración mecánica

Normalmente 2x107 ciclos o más

1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA eficaces entre los componentes electrónicos alimentados por el bus de alimentación de TM5 y la parte alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectada al módulo electrónico. En la práctica, hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma tierra funcional (FE) mediante los componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes están establecidos en 30 V CC o 60 V CC. Esto reduce de hecho el aislamiento de todo el sistema de los 500 V CA eficaces.

2 Consulte Protección de las salidas contra daños de carga inductiva para obtener información adicional importante sobre este tema.

Si el controlador o el módulo contienen salidas de relé, estos tipos de salidas pueden soportar hasta 240 V CA. El daño inductivo a este tipo de salidas puede provocar contactos soldados y pérdida de control. Todas las cargas inductivas deben incluir un dispositivo de protección, como un limitador de picos, un circuito RC o un diodo de retorno. Estos relés no soportan cargas capacitivas.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

SALIDAS DE RELÉ SOLDADAS Y CERRADAS

oProteja siempre las salidas de relé contra daños de carga de corriente alterna inductiva utilizando un circuito o dispositivo protector externo adecuado.

oNo conecte salidas de relé a cargas capacitivas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Duración eléctrica

Las curvas posteriores proporcionan la vida útil esperada de los contactos del relé para el módulo electrónico 6Rel.

G-SE-0009530.1.gif-high.gif

 

1   Procedimientos de conmutación (x104)

2   Conmutación de corriente en A

Diagrama de cableado

En la figura siguiente se muestra el diagrama de cableado de 6Rel:

G-SE-0007821.1.gif-high.gif

 

1   Componentes electrónicos internos

2   Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC integrado en las bases de bus

3   Fuente de alimentación externa aislada de 24 V CC

4   Fusible externo de tipo T con retardo de 2 A y 250 V

5   Protección contra carga inductiva

6   Carga de 2 conductores

7   Fuente de alimentación externa de 100 a 240 V CA

Warning_Color.gifADVERTENCIA

POSIBILIDAD DE SOBRECALENTAMIENTO E INCENDIO

oNo conecte los módulos directamente a la tensión de línea.

oUtilice únicamente sistemas PELV aislados según IEC 61140 para alimentar los módulos.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

NOTA: Consulte el apartado sobre la protección de salidas de daños por carga inductiva para obtener información adicional importante sobre este tema.