EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Sistema TM5 Módulos electrónicos de salida digital

 

Contenido de esta parte

Esta parte contiene los siguientes capítulos:

oMódulo electrónico TM5SDO2T 2DO 24 V CC Tr 0,5 A de 3 cables

oMódulo electrónico TM5SDO4T 4DO 24 V CC Tr 0,5 A de 3 cables

oMódulo electrónico TM5SDO4TA 4DO 24 V CC Tr 2 A de 3 cables

oMódulo electrónico TM5SDO6T 6DO 24 V CC Tr 0,5 A de 2 cables

oMódulo electrónico TM5SDO8TA 8DO 24 V CC Tr 2 A de 1 cable

oMódulo electrónico TM5SDO12T 12DO 24 V CC Tr 0,5 A de 1 cable

oMódulo electrónico TM5SDO16T 16DO de 24 V CC Tr y 0,5 A de 1 cable

oMódulo electrónico TM5SDO2R 2DO 30 V CC/230 V CA 50/60 Hz 5A Relé C/O

oMódulo electrónico TM5SDO4R 4DO 30 V CC/230 V CA 50/60 Hz 5 A Relé N/O

oMódulo electrónico TM5SDO2S 2DO 240 V CA 50/60 Hz Triac 1 A de 3 cables