EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Características de TM5SDO16T

Introducción

Estas son las características de descripción del módulo electrónico TM5SDO16T.

Consulte también las Características ambientales.

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

oUtilice únicamente los tamaños de cable adecuados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Características generales

En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo electrónico TM5SDO16T:

Características generales

Tensión de alimentación nominal

Fuente de alimentación primaria

24 V CC

Conectado al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

Rango de alimentación

De 20,4 a 28,8 V CC

Consumo de corriente del segmento de E/S de 24 V CC

40 mA

Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5

56 mA

Potencia disipada

1,79 W máx.

Peso

24 g (0,8 onzas)

Código ID para la actualización del firmware

56839 dec

Características de salida

En la tabla siguiente se describen las características de salida del módulo electrónico TM5SDO16T:

Características de salida

Canales de salida

16

Tipo de cableado

1 cable

Corriente de salida

Máximo de 0,5 A por salida

Corriente de salida total

8 A máx.

Tensión de salida

24 V CC

Rango de tensión de salida

20.4...28.8 V CC

Reajuste

Consulte la sección Reajuste de corriente.

Caída de tensión

0,1 V CC máx. con una corriente nominal de 0,5 A

Corriente de fuga cuando está apagado

5 µA

Tiempo de encendido

300 µs máx.

Tiempo de apagado

300 µs máx.

Diagnóstico de salidas

Supervisión de la salida con retardo de 10 ms, la función se activa o desactiva por software.

Protección de salida

Contra el cortocircuito y la sobrecarga, protección térmica

Pico de corriente de salida de cortocircuito

3 A máx.

Restablecimiento automático después de cortocircuito o sobrecarga

Sí, 10 ms como mínimo según la temperatura interna

Protección contra polaridad inversa

Tensión de límite

Tipo. 45 V CC

Frecuencia de conmutación

Carga resistiva

Máximo de 500 Hz

Carga inductiva

Consulte las características del cambio de cargas inductivas.

Aislamiento

Entre el bus interno y la entrada

Consulte la nota 1

Entre canales

Sin aislamiento

1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus TM5 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al módulo. En la práctica, el módulo electrónico TM5 se instala en la base del bus, y hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes tienen 30 V CC o 60 V CC. Esto baja el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS.

Reajuste de corriente

En la ilustración siguiente se muestra el reajuste de corriente en una instalación vertical:

G-SE-0024667.1.gif-high.gif

 

A   Corriente total

°C   Temperatura ambiente

En la ilustración siguiente se muestra el reajuste de corriente en una instalación horizontal:

G-SE-0024674.1.gif-high.gif

 

A   Corriente total

°C   Temperatura ambiente

Cambio de cargas inductivas

Las curvas que aparecen más abajo proporcionan las características del cambio de cargas inductivas del módulo electrónico TM5SDO16T.

G-SE-0003660.1.gif

 

1   Resistencia de carga en Ω

2   Inductancia de la carga

3   Ciclos de funcionamiento máx./segundo