EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Diagrama de cableado de TM5SDO8TA

Diagrama de cableado

En la ilustración siguiente se muestra el diagrama de cableado del módulo TM5SDO8TA:

G-SE-0001910.3.gif

 

1   Componentes electrónicos internos

2   Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC integrado en las bases de bus

3   Protección contra carga inductiva

4   Carga de 2 conductores

5   Segmento de alimentación de E/S de 0 V CC por conexión externa

6   PS1: Fuente de alimentación externa aislada de 24 V CC(1)

7   Fusible externo de tipo T con retardo de 8 A máx., 250 V

(1) No hay conexión entre el módulo y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC en la base de bus.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

POSIBILIDAD DE SOBRECALENTAMIENTO E INCENDIO

oNo conecte los módulos directamente a la tensión de línea.

oUtilice únicamente sistemas PELV aislados según IEC 61140 para alimentar los módulos.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN O INCENDIO

Conecte la corriente de retorno de los dispositivos a la misma fuente de alimentación que el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC que alimenta al módulo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Consulte Protección de salidas frente a daños por carga inductiva para obtener información adicional importante sobre este tema.