EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Características de TM5SDI2DF

Introducción

Estas son las características de descripción del módulo electrónico TM5SDI2DF. Consulte también las Características ambientales.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Características generales

En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo electrónico TM5SDI2DF:

Características generales

Tensión de alimentación nominal

Fuente de alimentación primaria

24 V CC

Conectado al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

Rango de alimentación

20.4...28.8 V CC

Consumo de corriente del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

34 mA

Consumo de corriente del bus de alimentación de TM5 a 5 V CC

30 mA

Potencia disipada

0.97 W máx.

Peso

25 g (0,9 onzas)

Código ID para la actualización del firmware

7054 dec.

Características de entrada

En la tabla siguiente se describen las características de entrada del módulo electrónico TM5SDI2DF:

Características de entrada

Número de canales de entrada

2

Tipo de cableado

1, 2 ó 3 cables

Tipo de señal

Común positivo

Frecuencia de entrada

50 KHz máx.

Tensión de entrada nominal

24 V CC

Rango de tensión de entrada

20.4...28.8 V CC

Corriente nominal de entrada a 24 V CC

10.5 mA

Impedancia de entrada

2.23 kΩ

Estado OFF

5 V CC mín.

Estado ON

15 V CC máx.

Resistencia a ruidos: cable

Se necesita cable blindado

Filtro de entrada

Hardware

≤10 µs

Software

0...25 ms en intervalos de 0,2 ms.

Aislamiento entre entrada y bus interno

Véase la nota 1.

Aislamiento entre canales

Sin aislamiento

1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus TM5 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al módulo. En la práctica, el módulo electrónico TM5 se instala en la base del bus, y hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes tienen 30 V CC o 60 V CC. Esto baja el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS.

Alimentación de sensor

En la tabla se describe la alimentación del sensor del módulo electrónico TM5SDI2DF:

Alimentación de sensor

Tensión

El segmento de alimentación produce una caída de tensión menor, como medida de protección interna

Caída de tensión para protección interna a 500 mA

2 V CC máx.

La alimentación de corriente del sensor (para todos los sensores conectados a una fuente de alimentación)

500 mA

Protección interna

Sobrecarga y cortocircuito

Contador de eventos

En la tabla se describe el contador de eventos del módulo electrónico TM5SDI2DF:

Contador de eventos

Número de contadores

2

Contador 1

Entrada 1

Contador 2

Entrada 2

Forma de señal

Pulso de onda cuadrada

Frecuencia de entrada

50 KHz máx.

Frecuencia de contador

50 KHz máx.

Tamaño del contador

16 bits

Evaluación

Cada flanco positivo, contador cíclico

Medición de puerta

En la tabla se describe la medición de puerta del módulo electrónico TM5SDI2DF:

Medición de puerta

Número de mediciones de puerta

1

La medición de puerta utiliza

Entrada 1 o Entrada 2

Forma de señal

Pulso de onda cuadrada

Evaluación

Flanco positivo - Flanco negativo

Duración del pulso

≥20 µs

Duración de las pausas entre pulsos

≥100 µs

Frecuencia de reloj interno

48 MHz, 24 MHz, 12 MHz, 6 MHz, 3 MHz, 1,5 MHz, 750 KHz, 375 KHz, 187,5 KHz

Tamaño del contador

16 bits