EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M238, M258, LMC058 y LMC078.

Características de TM5SDI2D

Introducción

Éstas son las características de descripción del módulo electrónico TM5SDI2D. Consulte también las Características ambientales.

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

oUtilice únicamente los tamaños de cable adecuados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Características generales

En la tabla siguiente se describen las características generales del módulo electrónico TM5SDI2D:

Características generales

Tensión de alimentación nominal

Fuente de alimentación primaria

24 V CC

Conectado al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

Rango de alimentación

20.4...28.8 V CC

Consumo de corriente del segmento de E/S de 24 V CC

12 mA (todas las entradas encendidas)

Consumo de corriente de 5 V CC del bus TM5

24 mA

Potencia disipada

0.41 W máx.

Peso

25 g (0.9 onzas)

Código ID para la actualización del firmware

7053 dec

Características de entrada

En la tabla se describen las características de las entradas del módulo electrónico TM5SDI2D:

Características de entrada

Número de canales de entrada

2

Tipo de cableado

1, 2 ó 3 cables

Tensión de entrada nominal

24 V CC

Rango de tensión de entrada

20.4...28.8 V CC

Corriente nominal de entrada a 24 V CC

3.75 mA

Impedancia de entrada

6.4 kΩ

Estado OFF

5 V CC máx.

Estado ON

15 V CC mínimo

Filtro de entrada

Hardware

≤100 µs

Software

El valor predeterminado de 1 ms se puede configurar entre 0 y 25 ms en intervalos de 0,2 ms.

Aislamiento

Entre el bus interno y la entrada

Véase la nota 1.

Entre canales

Sin aislamiento

1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA RMS entre la electrónica alimentada por el bus TM5 y la alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectado al módulo. En la práctica, el módulo electrónico TM5 se instala en la base del bus, y hay un puente entre el bus de alimentación TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos de alimentación hacen referencia a la misma conexión a tierra funcional (FE) mediante componentes específicos diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes tienen 30 V CC o 60 V CC. Esto baja el aislamiento de todo el sistema de 500 V CA RMS.

Alimentación de sensor

En la tabla se describe la alimentación del sensor del módulo electrónico TM5SDI2D:

Alimentación

Voltaje

El segmento de alimentación produce una caída de tensión menor, como medida de protección interna.

Caída de tensión para protección interna a 500 mA

2 V CC máx.

La alimentación de corriente del sensor (para todos los sensores conectados a una fuente de alimentación)

500 mA

Protección interna

Sobrecarga y cortocircuito