TM5SAI2H y TM5SAI4H

Introducción

Los módulos electrónicos de ampliación TM5SAI2H y TM5SAI4H son módulos electrónicos de entradas analógicas de 10 V CC con 2 y 4 entradas respectivamente.

Si ha cableado la entrada para medir la tensión y configura EcoStruxure Machine Expert para un tipo de corriente de configuración, podría dañar el módulo electrónico de forma permanente.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Para obtener más información, consulte la Guía de hardware:

Referencia

Consulte

TM5SAI2H

Módulo electrónico TM5SAI2H 2AI ±10V/0-20mA 16 Bits

TM5SAI4H

Módulo electrónico TM5SAI4H 4AI ±10V/0-20mA 16 Bits

Valores límite

El usuario puede especificar el valor límite superior e inferior para cada canal individual.

Cuando se activan, las señales de entrada se supervisan para comprobar si se sobrepasan los valores límite. Los valores límite definidos se utilizan para esto. Si el valor analógico sobrepasa el rango definido, se limita al valor límite superior o inferior.

El resultado de la comprobación de señal se muestra en el bit de estado correspondiente. Si es necesario, los contadores se incrementan en uno si el valor queda fuera del rango.

Escalado

Se comparan los datos de convertidor de A/D sin procesar y los datos del convertidor A/D filtrados. La medida del sistema y la medida del usuario se agrupan internamente como un par k/d para optimizar el tiempo de ejecución. Se pueden especificar la ganancia y el offset para cada canal individual.

Valores de entrada mínimos y máximos

El sistema almacena los valores mínimos y máximos entre dos eventos desencadenadores. El flanco desencadenador correspondiente inicia la función. Los flancos siguientes se evalúan en función de la configuración:

oFlanco positivo

oFlanco negativo

oFlanco positivo y negativo

El contador cuenta los eventos desencadenadores válidos. En caso de que los eventos desencadenadores tengan lugar con más rapidez que el ciclo de muestreo, la activación pasa a ser no válida (el contador de errores de activación detectados se incrementa).

El siguiente ejemplo muestra cómo se registran los valores de entrada mínimos y máximos:

G-SE-0000972.1.gif

 

 

Evento desencadenador

Descripción

Desencadenador a

Se inicia la función. El sistema anota los valores mínimo y máximo de la señal de entrada. Ignore los valores Mín./Máx. registrados por el bit de estado tras el arranque inicial.

Desencadenador b

El valor mínimo (Min1) y el valor máximo (Max1) entre el desencadenador a y el desencadenador b se proporcionan para el registro y se inicia el ciclo nuevo. Un bit de estado informa al usuario tan pronto como los valores son válidos.

Desencadenador c

El valor mínimo (Min2) y el valor máximo (Max2) entre el desencadenador b y el desencadenador c se proporcionan para el registro y se inicia el ciclo nuevo. Un bit de estado informa al usuario tan pronto como los valores son válidos.

Desencadenador d

El valor mínimo (Min3) y el valor máximo (Max3) entre el desencadenador c y el desencadenador d se proporcionan para el registro y se inicia el ciclo nuevo. Un bit de estado informa al usuario tan pronto como los valores son válidos.

Ciclo de entrada

El módulo electrónico tiene un ciclo de entrada que se puede configurar por separado para cada canal individual. El orden y la frecuencia de corte se pueden especificar para cada canal individual:

oOrden de filtro: de 1 a 4 (valor predeterminado: 1)

oFrecuencia de corte de filtro: de 1 a 65535 Hz (valor predeterminado: 500 Hz)

Ficha Asignación de E/S del módulo TM5

Las variables se pueden definir y nombrar en la pestaña Asignación de E/S del módulo TM5. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.

En esta tabla se describe la configuración de la asignación de E/S:

Canal

Tipo

Descripción

ModuleOK

BYTE

Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas

DcOk

BOOL

Rango de tensión:

o0: No válido

o1: Válido

reservado

BOOL

Reservado.

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

o0: Error de bus

o1: Correcto

Datos de E/S válidos

BOOL

Validez de los datos:

o0: Válido

o1: No válido

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

Estado

Estado

BYTE

Estado de todas las entradas

 

Entrada analógica de estado 01

BOOL

Estado de las entradas analógicas:

o0: Correcto

o1: Error

...

...

Entrada analógica de estado 04

Estado de las entradas analógicas:

o0: Correcto

o1: Error

reservado

reservado

reservado

reservado

sincronización de TM5 a ciclo de conversión

Sincronización de TM5 a ciclo de conversión:

o0: Sincronización correcta

o1: Error de sincronización

Ciclo de conversión

Estado de ciclo de conversión:

o0: Correcto

o1: Error

Entradas

AnalogInput00

INT

Valor actual de la entrada 0

...

...

AnalogInput03

Valor actual de la entrada 3

Para ver más descripciones, consulte la descripción de la ficha Parámetros definidos por el usuario.

Ficha Parámetros definidos por el usuario

En esta tabla se describe la configuración de parámetros definidos por el usuario de TM5SAI2H y TM5SAI4H:

Nombre

Valor

Valor predeterminado

Descripción

ChannelFilter01

desactivado

activado

desactivado

Habilita o deshabilita el filtro de canal.

MinMaxCheck01

desactivado

positivo

desactivado

Activa los valores mínimo y máximo de canal.

ChannelErrCheck01

desactivado

activado

activado

Detecta un error en el canal.

ChannelType01

De −10 V a +10 V

De 0 a 20 mA

De −10 V a +10 V

Especifica el tipo de canal.

MinLimit01

De -32768 a 32767

-32.767

Valor mínimo de limitación.

MaxLimit01

De -32768 a 32767

32767

Valor máximo de limitación.

UserGain01

De -2.147.483.648 a 2.147.483.647

65536

La ganancia definida por el usuario para los datos del convertidor A/D del canal físico respectivo se puede especificar en estos registros. El valor 65536 (0x10000) corresponde a una ganancia de 1.

Useroffset01

De -2.147.483.648 a 2.147.483.647

0

El desplazamiento definido por el usuario para los datos del convertidor A/D del canal físico respectivo se puede especificar en este registro. El valor 65536 (0x10000) corresponde a un desplazamiento de 1.

FilterOrder01

De 1 a 4

1

Selección de orden de filtro.

FilterConstant01

De 1 a 65535

500

Frecuencia de corte en hercios.

...

 

 

 

ChannelFilter04

desactivado

activado

desactivado

Habilita o deshabilita el filtro de canal.

ChannelErrCheck04

desactivado

activado

activado

Detecta un error en el canal.

ChannelType04

De −10 V a +10 V

De 0 a 20 mA

De −10 V a +10 V

Especifica el tipo de canal.

MinLimit04

De -32768 a 32767

-32.767

Valor mínimo de limitación.

MaxLimit04

De -32768 a 32767

32767

Valor máximo de limitación.

UserGain04

De -2.147.483.648 a 2.147.483.647

65536

La ganancia definida por el usuario para los datos del convertidor A/D del canal físico respectivo se puede especificar en estos registros. El valor 65536 (0x10000) corresponde a una ganancia de 1.

Useroffset04

De -2.147.483.648 a 2.147.483.647

0

El desplazamiento definido por el usuario para los datos del convertidor A/D del canal físico respectivo se puede especificar en este registro. El valor 65536 (0x10000) corresponde a un desplazamiento de 1.

FilterOrder04

De 1 a 4

1

Selección de orden de filtro.

FilterConstant04

De 1 a 65535

500

Frecuencia de corte en hercios.

SampleTime

De 50 a 10000

100

El tiempo de muestreo se establece en µs en este registro. Esto permite mejorar el ciclo de muestreo (resolución = 1 µs). El ciclo más bajo que se puede configurar es de 50 µs.