TM5SAI2L y TM5SAI4L

Introducción

Los módulos electrónicos de ampliación TM5SAI2L y TM5SAI4L son módulos electrónicos de entradas analógicas de 10 V CC con 2 y 4 entradas respectivamente.

Si ha cableado la entrada para medir la tensión y configura EcoStruxure Machine Expert para un tipo de corriente de configuración, puede dañar el módulo electrónico de forma permanente.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Para obtener más información, consulte la Guía de hardware:

Referencia

Consulte

TM5SAI2L

Módulo electrónico TM5SAI2L 2AI ±10V/0-20mA/4-20mA 12 bits

TM5SAI4L

Módulo electrónico TM5SAI4L 4AI ±10V/0-20mA/4-20mA 12 bits

Entradas analógicas

El estado de entrada se registra con un offset fijo con respecto al ciclo de red y se transfiere en el mismo ciclo.

Ciclo de entrada

El módulo electrónico está equipado con ciclo de entrada configurable. El filtrado está desactivado para tiempos de ciclo más cortos.

Si el ciclo de entrada está activado, los canales se exploran en ciclos de ms. El offset de tiempo entre los canales es de 200 µs. La conversión tiene lugar de forma asíncrona en el ciclo de red.

Valores límite

Se pueden definir dos tipos de límites diferentes:

oLímite inferior

oLímite superior

El rango de valores de Límite inferior se encuentra entre -32768 y 32767. Este valor se aplica a cada canal del módulo que se está configurando.

NOTA: El Límite inferior no puede ser mayor que el Límite superior.

Configuración del canal

Comportamiento de los valores digitales

Comentarios

± 10 V

-10 V = -32.768

+10 V = +32767

Si el valor del Límite inferior está configurado entre −32768 y +32767, el valor digital está limitado al valor de Límite inferior.

De 0 a 20 mA

0 mA = 0

20 mA = +32.767

Si el valor del Límite inferior está configurado entre -32768 y 0, el valor digital está limitado a 0.

Si el valor del Límite inferior está configurado entre 0 y 32767, el valor digital está limitado al valor de Límite inferior.

4-20 mA

0 mA = -8.192

4 mA = 0

20 mA = +32.767

Si el Límite inferior está configurado entre -32768 y -8192, el valor digital está limitado a -8192.

Si el Límite inferior está configurado entre -8192 y 32767, el valor digital está limitado al valor de Límite inferior.

El rango de valores de Límite superior se encuentra entre -32768 y 32767. Este valor se aplica a cada canal del módulo que se está configurando.

NOTA: El valor del Límite superior no puede ser menor que el valor del Límite inferior.

Configuración del canal

Comportamiento de los valores digitales

Comentarios

± 10 V

-10 V = -32.768

+10 V = +32767

Si el valor del Límite superior está configurado entre -32768 y +32767, el valor digital está limitado al valor de Límite superior.

De 0 a 20 mA

0 mA = 0

20 mA = +32.767

Si el valor del límite superior está configurado entre -32.768 y 0, el valor digital permanecerá en 0 y, por tanto, el valor de límite superior deberá estar definido en un valor positivo.

Si el valor del Límite superior está configurado entre −1 y +32767, el valor digital está limitado al valor de Límite superior.

4-20 mA

0 mA = -8.192

4 mA = 0

20 mA = +32.767

Si el valor del Límite superior está configurado entre -32768 y -8192, el valor digital está limitado a -8192.

Si el valor del Límite superior está configurado entre −8192 y 32767, el valor digital está limitado al valor del Límite superior.

Nivel de filtro

El valor de entrada se evalúa en función del nivel de filtro. Se puede aplicar una limitación de rampa de entrada utilizando esta evaluación.

Fórmula para la evaluación del valor de entrada:

G-SE-0001348.2.gif-high.gif

 

 

Los ejemplos siguientes muestran cómo funciona la limitación de la rampa de entrada basada en un salto de entrada y una perturbación.

Ejemplo 1: El valor de entrada salta de 8.000 a 16000. En el diagrama se muestra el valor evaluado con la configuración siguiente:

limitación de la rampa de entrada = 0

Nivel de filtro = 2 o 4

G-SE-0001346.2.gif

 

1   Valor de entrada.

2   Valor evaluado: Nivel de filtro 2

3   Valor evaluado: Nivel de filtro 4

4   Salto de entrada

 

Ejemplo 2: Se impone una perturbación en el valor de entrada. En el diagrama se muestra el valor evaluado con la configuración siguiente:

limitación de la rampa de entrada = 0

Nivel de filtro = 2 o 4

G-SE-0001347.2.gif

 

1   Valor de entrada

2   Valor evaluado: Nivel de filtro 2

3   Valor evaluado: Nivel de filtro 4

4   Perturbación (sobretensión)

Limitación de rampa de entrada

La limitación de rampa de entrada solo puede tener lugar cuando se utiliza un filtro. La limitación de rampa de entrada se ejecuta antes de que se realice el filtrado.

Se comprueba la cantidad de cambio del valor de entrada para garantizar que no sobrepase los límites especificados. Si se sobrepasan los valores, el valor de entrada ajustado equivale al valor anterior ± el valor límite.

La limitación de rampa de entrada es muy adecuada para la supresión de perturbaciones (picos). Los ejemplos siguientes muestran cómo funciona la limitación de la rampa de entrada basada en un salto de entrada y una perturbación.

Ejemplo 1: El valor de entrada salta de 8000 a 17000. El diagrama muestra el valor de entrada ajustado para los ajustes siguientes:

limitación de la rampa de entrada = 2.047

Nivel de filtro = 2

G-SE-0001745.3.gif-high.gif

 

1   Valor de entrada

2   Valor de entrada ajustado interno antes del filtrado

3   Salto de entrada

Ejemplo 2: Se impone una perturbación en el valor de entrada. El diagrama muestra el valor de entrada ajustado con los ajustes siguientes:

Limitación de la rampa de entrada = 2.047

Nivel de filtro = 2

G-SE-0001746.3.gif-high.gif

 

1   Valor de entrada

2   Valor de entrada ajustado interno antes del filtrado

3   Perturbación (sobretensión)

Ficha Asignación de E/S del módulo TM5

Las variables se pueden definir y nombrar en la pestaña Asignación de E/S del módulo TM5. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.

En esta tabla se describe la configuración de la asignación de E/S:

Canal

Tipo

Descripción

ModuleOK

BYTE

Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas

DcOk

BOOL

Rango de tensión:

o0: No válido

o1: Válido

reservado

BOOL

Reservado.

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

o0: Error de bus

o1: Correcto

Datos de E/S válidos

BOOL

Validez de los datos:

o0: Válido

o1: No válido

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

-

StatusInput00

BYTE

Estado de los canales de entrada analógica (ver descripción a continuación)

Entradas

AnalogInput00

INT

Valor actual de la entrada 0

...

...

AnalogInput03

Valor actual de la entrada 3

Para ver más descripciones, consulte la descripción de la ficha Parámetros definidos por el usuario.

Registro de estado de entrada

El byte StatusInput00 describe el estado de cada canal de entrada:

Bit

Descripción

Valor de los bits

0-1

Estado del canal 00

00: Ningún error detectado

01: Por debajo del valor límite inferior1

10: Por encima del valor límite superior

11: Rotura de cable2

2-3

Estado del canal 01

4-5

Estado del canal 02

6-7

Estado del canal 03

1 Configuración del canal de 4 a 20 mA

2 Configuración del canal ± 10 V

Ajuste predeterminado: El valor de entrada tiene un límite inferior. Por lo tanto, no es necesaria una supervisión de subdesbordamiento.

Después de los cambios del valor límite inferior: El valor de entrada se limita al valor establecido. El bit de estado se establece cuando se supera el valor límite inferior.

NOTA: Los bits específicos para canal 2 y canal 3 no se usan (bit=0) para el TM5SAI2L.

Ficha Parámetros definidos por el usuario

En esta tabla se describe la configuración de parámetros definidos por el usuario de TM5SAI2L y TM5SAI4L:

Nombre

Valor

Valor predeterminado

Descripción

Filtro entrada

desactivado

nivel 2

nivel 4

nivel 8

nivel 16

nivel 32

nivel 64

nivel 128

desactivado

Especifica el tiempo del filtro de todas las entradas digitales

InputLimitation

16383

desactivado

4095

511

8191

1023

2047

255

16383

Define la limitación de rampa de entrada del filtro de entrada.

ChannelType01

De −10 V a +10 V

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

De −10 V a +10 V

Especifica el tipo de canal.

ChannelType02

De −10 V a +10 V

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

De −10 V a +10 V

Especifica el tipo de canal.

ChannelType03(1)

De −10 V a +10 V

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

De −10 V a +10 V

Especifica el tipo de canal.

ChannelType04(1)

De −10 V a +10 V

De 0 a 20 mA

De 4 a 20 mA

De −10 V a +10 V

Especifica el tipo de canal.

LowerLimit

-32.767

-32.767

Especifica el límite de medida inferior.

UpperLimit

32767

32767

Especifica el límite de medida superior.

(1)   Para TM5SAI4L.