TM5SAI2PH y TM5SAI4PH

Introducción

Los módulos electrónicos de ampliación TM5SAI2PH y TM5SAI4PH son módulos electrónicos de temperatura de resistencia analógicos con 2 y 4 entradas respectivamente.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Para obtener más información, consulte la Guía de hardware:

Referencia

Consulte

TM5SAI2PH

Módulo electrónico TM5SAI2PH 2AI PT100/PT1000 16 bits

TM5SAI4PH

Módulo electrónico TM5SAI4PH 4AI PT100/PT1000 16 bits

Entradas analógicas

Los valores analógicos convertidos son extraídos por el módulo electrónico en los registros. Las mediciones de resistencia o temperatura diferentes producen rangos de valores y tipos de datos diferentes.

Configuración de la temporización

La configuración de la temporización para la adquisición de datos se realiza mediante el hardware convertidor. Todas las entradas activadas se convierten durante el ciclo de conversión.

Tiempo de conversión

El tiempo de conversión de los canales depende de su uso. Para las fórmulas que se listan en la tabla, "n" corresponde al número de canales que se agitan.

Usos del canal

Tiempo de conversión

1 canal

1 x tiempo de filtrado de entrada

n canales con el mismo tipo de sensor

n x (tiempo de filtrado de entrada + 20 ms)

n canales con diferentes tipos de sensores

n x (2 x tiempo de filtrado de entrada + 20 ms)

Reducir el tiempo de conversión

Si una entrada no es necesaria, se puede desconectar configurando el tipo de sensor en Apagado y reduciendo así el tiempo de actualización.

El tiempo ahorrado es: Ahorro de tiempo = 2 × 20 ms + tiempo de filtrado de entrada

El tiempo de filtrado de entrada es el tiempo de conversión de los canales restantes.

Tipo de sensor y desactivación de canales

El módulo electrónico está diseñado para medir la temperatura y la resistencia. El tipo de sensor se debe especificar debido a los diferentes valores de ajuste para la temperatura y la resistencia. Para ahorrar tiempo, se pueden desactivar canales individuales configurando el tipo de sensor a Apagado.

En esta tabla se muestran los tipos de sensores.

Tipos de sensores

Valor digital

Temperatura en °C (°F)

Resolución

Tipo de sensor PT100

De -2000 a 8500

De -200 a 850 (de -328 a 1562)

0,1 °C (0,18 °F)

Tipo de sensor PT1000

De -2000 a 8500

De -200 a 850 (de -328 a 1562)

0,1 °C (0,18 °F)

Medición de la resistencia de 0,1 a 4.500 Ohmios

De 1 a 45000

0,1 ohmios

Medición de la resistencia de 0,05 a 2.250 Ohmios

De 1 a 45000

0,05 ohmios

Ficha Asignación de E/S del módulo TM5

Las variables se pueden definir y nombrar en la pestaña Asignación de E/S del módulo TM5. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.

En esta tabla se describe la configuración de la asignación de E/S:

Canal

Tipo

Descripción

ModuleOK

BYTE

Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas

DcOk

BOOL

Rango de tensión:

o0: No válido

o1: Válido

reservado

BOOL

Reservado.

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

o0: Error de bus

o1: Correcto

Datos de E/S válidos

BOOL

Validez de los datos:

o0: Válido

o1: No válido

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

-

StatusInput00

BYTE

Estado de los canales de entrada analógica (ver descripción a continuación)

Entradas

Temperature00

INT

Valor actual de la entrada 0

...

...

Temperature03

Valor actual de la entrada 3

Para ver más descripciones, consulte la descripción de la ficha Parámetros definidos por el usuario.

NOTA: Los bytes específicos para canal 2 y canal 3 no están disponibles para el TM5SAI2PH.

Registro de estado de entrada

El byte Status Input00 describe el estado de cada canal de entrada:

Bit

Tipo

Descripción

0-3

BOOL

00: Ningún error detectado

01: Por debajo del valor del límite inferior

10: Por encima del valor límite superior

11: Rotura de cable

4-7

BOOL

reservado

Valor analógico de límite

Además de la información de estado, el valor analógico se establece en los valores predeter­minados que se muestran a continuación cuando se ha detectado que se ha producido un error. El valor analógico se limita a los valores nuevos si se han modificado los valores de límite.

Tipo de error detectado

Medición de la temperatura

Valor digital por error detectado

Medición de la resistencia

Valor digital por error detectado

Corte en el cable

+32767 (7FFF hex)

65535 (FFFF hex)

Por encima del valor límite superior

+32767 (7FFF hex)

65535 (FFFF hex)

Por debajo del valor del límite inferior

-32.767 (8.001 hex)

0 (0 hex)

Valor no válido

-32.768 (8000 hex)

65535 (FFFF hex)

Ficha Parámetros definidos por el usuario

En esta tabla se describe la configuración de parámetros definidos por el usuario de TM5SAI2PH y TM5SAI4PH:

Nombre

Valor

Valor predeterminado

Descripción

ConnectionType

Conexiones de 3 cables

Conexiones de 2 cables

Conexiones de 3 cables

Especifica una conexión de 3 o de 2 cables.

Filtro entrada

66,7 ms

40 ms

33,3 ms

20 ms

16,7 ms

10 ms

2 ms

1 ms

66,7 ms

Especifica el tiempo del filtro del módulo.

SensorType01

PT100

PT1000

De 0,1 ohmios a 4500,0 ohmios

De 0,05 ohmios a 2250,0 ohmios

desactivado

PT100

Especifica el tipo de sensor.

Off: el canal Temperature00 se elimina de la ficha Asignación de E/S.

SensorType02

PT100

PT1000

De 0,1 ohmios a 4500,0 ohmios

De 0,05 ohmios a 2250,0 ohmios

desactivado

PT100

Especifica el tipo de sensor.

Off: el canal Temperature01 se elimina de la ficha Asignación de E/S.

SensorType03(1)

PT100

PT1000

De 0,1 ohmios a 4500,0 ohmios

De 0,05 ohmios a 2250,0 ohmios

desactivado

PT100

Especifica el tipo de sensor.

Off: el canal Temperature02 se elimina de la ficha Asignación de E/S.

SensorType04(1)

PT100

PT1000

De 0,1 ohmios a 4500,0 ohmios

De 0,05 ohmios a 2250,0 ohmios

desactivado

PT100

Especifica el tipo de sensor.

Off: el canal Temperature03 se elimina de la ficha Asignación de E/S.

(1)   Para TM5SAI4PH.