Los módulos electrónicos de ampliación TM5SAI2TH y TM5SAI6TH son sensores de temperatura analógicos con 2 y 6 entradas respectivamente.
AVISO |
EQUIPO INOPERATIVO |
Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Para obtener más información, consulte la Guía de hardware:
Referencia |
Consulte |
---|---|
TM5SAI2TH |
Módulo electrónico TM5SAI2TH 2AI con termoelemento J/K/N/S de 16 bits |
TM5SAI6TH |
Módulo electrónico TM5SAI6TH 6AI con termoelemento J/K/N/S de 16 bits |
Los valores analógicos convertidos son extraídos por el módulo electrónico en los registros. El tipo de sensor configurado afecta a los rangos de valores.
Si se utiliza un tipo de sensor distinto de J, K, N o S, la temperatura del terminal se debe medir como mínimo en una entrada. Basándose en este valor, el usuario debe realizar una compensación de la temperatura del terminal.
Configuración de la temporización
La configuración de la temporización para la adquisición de datos se realiza mediante el hardware convertidor. Todas las entradas conectadas se convierten durante cada ciclo de conversión. También se realiza una medición de la temperatura del terminal.
Si una entrada no es necesaria, se puede desconectar configurando el canal en Apagado y reduciendo así el tiempo de actualización. Se desactiva la medición de la temperatura del terminal.
El tiempo de conversión depende del número de canales utilizados. Para las fórmulas que se enumeran en la tabla, "n" corresponde al número de canales que se activan.
Usos del canal |
Tiempo de conversión |
---|---|
n canales |
(n x (2 x tiempo de filtrado de entradas + 200 µs) |
1 canal |
Corresponde al tiempo de filtrado de entradas |
Compensación de la temperatura del terminal (unión en frío)
Información general
Al utilizar termoelementos, es necesario medir la temperatura en las conexiones del terminal del TM5SAIxTH para calcular una temperatura absoluta precisa en el punto de medición del termoelemento.
NOTA: Es necesario al menos un sensor de temperatura del terminal para determinar la temperatura medida por los termopares conectados. De lo contrario, se calcula un valor 7FFF hex para todos los termopares conectados.
La precisión de la medición de la temperatura de los termopares conectados es una función del número de sensores de temperatura del terminal conectados al bloque.
Una unión de compensación de la temperatura de los terminales es útil para las siguientes aplicaciones:
oCuando hay una gran distancia entre el controlador y el punto de medición.
oPara incrementar la precisión.
Para salvar grandes distancias
Si hay una gran distancia entre el controlador y el punto de medición, utilice una unión de compensación de la temperatura de los terminales. La tensión del termoelemento se suministra a través de cable de cobre desde la unión de compensación de la temperatura al terminal en el TM5SAIxTH. La temperatura medida en la unión de compensación de la temperatura se almacena en el área E/S del módulo electrónico TM5SAIxTH. El módulo electrónico TM5SAIxTH calcula la temperatura del termoelemento internamente, a partir de la tensión medida y del valor de la temperatura de la unión de referencia (por canal).
Mayor precisión
Para aumentar la precisión, utilice una unión de compensación de la temperatura de los terminales. La realización de una unión de compensación de la temperatura es la misma que se describe anteriormente. La instalación de una unión de compensación de la temperatura es especialmente útil en los casos siguientes:
oHay una sección al lado de TM5SAIxTH que requiere más de 1 W.
oNo hay ninguna sección junto al TM5SAIxTH.
oCon condiciones ambientales de perturbación altas (corrientes, temperatura).
NOTA: Si se utilizan los tipos J, K, N y S, debe seleccionar la compensación externa.
Tipo de sensor y desactivación de canales
El módulo electrónico está diseñado para varios tipos de sensores. Debido a los diferentes valores de ajuste, se debe especificar el tipo de sensor. El valor predeterminado para todos los canales es Conectado. Para ahorrar tiempo, se pueden desactivar canales específicos.
En esta tabla se muestran los tipos de sensor correspondientes al código.
Tipos de sensores |
---|
Tipo de sensor J: de −210 a 1200 °C (de −346 a 2192 °F), valor digital: de −2100 a 12000 |
Tipo de sensor K: de -270 a 1372 °C (de -454 a 2501 °F), valor digital: de -2700 a 13720 |
Tipo de sensor N: de -270 a 1300 °C (de -454 a 2372 °F), valor digital: de -2700 a 13000 |
Tipo de sensor S: de -50 a 1768 °C (de -58 a 3214 °F), valor digital: de -500 a 17680 |
Valor bruto sin linearización ni compensación de la temperatura del terminal. Resolución 1 µV para un rango de medición de ±32,767 mV. |
Valor bruto sin linearización ni compensación de la temperatura del terminal. Resolución 2 µV para un rango de medición de ±65,534 mV. |
Ficha Asignación de E/S del módulo TM5
Las variables se pueden definir y nombrar en la pestaña Asignación de E/S del módulo TM5. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.
En esta tabla se describe la configuración de la asignación de E/S:
Canal |
Tipo |
Descripción |
---|---|---|
ModuleOK |
BYTE |
Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas |
DcOk |
BOOL |
Rango de tensión: o0: No válido o1: Válido |
reservado |
BOOL |
Reservado. |
NetworkOk |
BOOL |
Bus TM5: o0: Error de bus o1: Correcto |
Datos de E/S válidos |
BOOL |
Validez de los datos: o0: Válido o1: No válido |
reservado |
BOOL |
Reservado |
reservado |
BOOL |
Reservado |
reservado |
BOOL |
Reservado |
reservado |
BOOL |
Reservado |
- |
StatusInput00 |
BYTE |
Estado de los canales de entrada analógica (ver descripción a continuación) |
StatusInput01 |
BYTE |
Estado de los canales de entrada analógica (ver descripción a continuación) |
|
Entradas |
Temperature00 |
INT |
Valor de la entrada 0 |
... |
... |
||
Temperature05 |
Valor de la entrada 5 |
Para ver más descripciones, consulte la descripción de la ficha Parámetros definidos por el usuario.
NOTA: Los parámetros de los canales 2 a 5 no están disponibles para el TM5SAI2TH.
Ficha Parámetros definidos por el usuario
En esta tabla se describe la configuración de parámetros definidos por el usuario de TM5SAI2TH y TM5SAI6TH:
Nombre |
Valor |
Valor predeterminado |
Descripción |
---|---|---|---|
Filtro entrada |
66,7 ms 40 ms 33,3 ms 20 ms 16,7 ms 10 ms 2 ms 1 ms |
66,7 ms |
Especifica el tiempo del filtro del módulo. |
Entorno |
Estándar lowpower midpower highpower |
Estándar |
– |
SensorType |
J K N S 1 µV/bit 2 µV/bit B R |
J |
Especifica el tipo de sensor. |
DisableChannel01 ... DisableChannel06(1) |
Activado Desactivado |
Activado |
Activado: El canal está deshabilitado. NOTA: La deshabilitación selectiva de los canales no usados reduce el tiempo de ciclo del módulo electrónico. |
(1) DisableChannel03...DisableChannel06: Para TM5SAI6TH. |