TM5SAO4H y TM5SAO4L

Introducción

Los módulos electrónicos TM5SAO4H y TM5SAO4L son módulos electrónicos de salidas analógicas con 4 salidas, de ±10 V CC / 0 a 20 mA.

Si ha cableado la salida para una medición de tensión y configura EcoStruxure Machine Expert para un tipo actual de configuración, puede dañar el módulo electrónico de forma permanente.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

Verifique que el cableado físico del circuito analógico es compatible con la configuración de software del canal analógico.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Para obtener más información, consulte la Guía de hardware:

Referencia

Consulte

TM5SAO4H

Módulo electrónico TM5SAO4H 4AO ±10V/0-20mA 16 Bits

TM5SAO4L

Módulo electrónico TM5SAO4L 4AO ±10V/0-20mA 12 Bits

Ficha Asignación de E/S del módulo TM5

Las variables se pueden definir y nombrar en la pestaña Asignación de E/S del módulo TM5. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.

En esta tabla se describe la configuración de la asignación de E/S:

Canal

Tipo

Descripción

ModuleOK

BYTE

Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas

DcOk

BOOL

Rango de tensión:

o0: No válido

o1: Válido

reservado

BOOL

Reservado.

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

o0: Error de bus

o1: Correcto

Datos de E/S válidos

BOOL

Validez de los datos:

o0: Válido

o1: No válido

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

Salidas

AnalogOutptu00

INT

Palabra de comando de la salida 0

AnalogOutptu01

Palabra de comando de la salida 1

AnalogOutptu02

Palabra de comando para la salida 2

AnalogOutptu03

Palabra de comando de la salida 3

Para ver más descripciones, consulte la descripción de la ficha Parámetros definidos por el usuario.

Ficha Parámetros definidos por el usuario

En esta tabla se describe la configuración de parámetros definidos por el usuario de TM5SAO4H y TM5SAO4L:

Nombre

Valor

Valor predeterminado

Descripción

ChannelType01

...

ChannelType04

De −10 V a +10 V

De 0 a 20 mA

De −10 V a +10 V

Especifica el tipo de canal.