TM5C12D8T

Introducción

El módulo de E/S compactas TM5C12D8T es un conjunto de cinco módulos electrónicos de entrada y salida TM5 24 V CC montados juntos.

Este conjunto incluye:

o3 módulos electrónicos de entradas digitales

o2 módulos electrónicos de salidas digitales

Para obtener más información, consulte la Descripción general de TM5C12D8T.

Descripción general

Para configurar el módulo de E/S compactas TM5C12D8T, seleccione la ficha Parámetros definidos por el usuario.

En esta tabla se describen los parámetros General del módulo de E/S compactas TM5C12D8T:

Parámetro

Valor

Valor predeterminado

Descripción

Dirección del módulo

De 0 a 250

0

La dirección se establece automáticamente al añadir los módulos de E/S compactas. El valor de la dirección depende del orden de adición del módulo en Dispositivos.

El módulo de E/S compactas no permite el cambio de la dirección.

Defina cada uno de los módulos electrónicos de E/S individualmente mediante las carpetas SL.xx - SDEM (SDEM = Short Description of the Electronic Module, como 12In, 6Out, 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA, etc.) disponibles.

NOTA:

oSL denota la posición del módulo electrónico en el módulo de E/S compactas.

oxx es el número de índice de la posición del módulo electrónico (de 1 a 5).

 

En esta tabla se proporciona el tipo de módulo electrónico de E/S asociado con las posiciones de 1 a 5 en el módulo de E/S compactas TM5C12D8T:

Posición del módulo electrónico de E/S

Tipo

Consulte

SL1

4 entradas digitales

Configuración de los módulos electrónicos 4In de entradas digitales

SL2

4 entradas digitales

SL3

4 entradas digitales

SL4

4 salidas digitales

Configuración de los módulos electrónicos de salidas digitales 4Out.

SL5

4 salidas digitales

Para ver más descripciones, consulte la descripción de la ficha Parámetros definidos por el usuario.

Ficha Asignación de E/S del módulo TM5

Las variables se pueden definir y nombrar en la pestaña Asignación de E/S del módulo TM5. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.

Consulte los siguientes párrafos:

oAsignación de salidas, para conocer los detalles de configuración de los parámetros de salida.

oAsignación de estado para ver los detalles de configuración de los bits de estado.

oAsignación de entradas, para conocer los detalles de configuración de los parámetros de entrada.

Para ver más descripciones, consulte la descripción de la ficha Parámetros definidos por el usuario.

Asignación de salidas

En esta tabla se describe la configuración de asignación de salidas de TM5C12D8T:

Canal

Tipo

Descripción

SL4_DigitalOutputs

BYTE

Palabra de comando de todas las salidas del módulo electrónico integrado situado en SL4 (bits de 4 a 7: no se utilizan).

 

DigitalOutput00

BOOL

Bit de comando de salida 0

...

...

DigitalOutput03

Bit de comando de salida 3

SL5_DigitalOutputs

BYTE

Palabra de comando de todas las salidas del módulo electrónico integrado situado en SL5 (bits de 4 a 7: no se utilizan).

 

DigitalOutput00

BOOL

Bit de comando de salida 0

...

...

DigitalOutput03

Bit de comando de salida 3

Asignación de estado

En esta tabla se describe la configuración de la asignación de bits de estado de TM5C12D8T:

Canal

Tipo

Descripción

ModuleOK

BYTE

Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas

DcOk

BOOL

Rango de tensión:

o0: No válido

o1: Válido

reservado

BOOL

Reservado.

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

o0: Error de bus

o1: Correcto

Datos de E/S válidos

BOOL

Validez de los datos:

o0: Válido

o1: No válido

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

SL4_StatusDigitalOutputs

BYTE

Palabra de estado de todas las salidas del módulo electrónico integrado situado en SL4 (bits de 4 a 7: no se utilizan).

 

StatusDigitalOutput00

BOOL

Bit de estado asociado a cada salida:

o0: Correcto

o1: Error detectado

...

StatusDigitalOutput03

SL5_StatusDigitalOutputs

BYTE

Palabra de estado de todas las salidas del módulo electrónico integrado situado en SL5 (bits de 4 a 7: no se utilizan).

 

StatusDigitalOutput00

BOOL

Bit de estado asociado a cada salida:

o0: Correcto

o1: Error detectado

...

StatusDigitalOutput03

Asignación de entradas

En esta tabla se describe la configuración de asignación de entradas de TM5C12D8T:

Canal

Tipo

Descripción

SL1_DigitalInputs

BYTE

Estado de todas las entradas (bits 4-7 = 0, no se utilizan) del módulo electrónico integrado situado en SL1

 

DigitalInput00

BOOL

Estado de la entrada 0

...

...

DigitalInput03

Estado de la entrada 03

SL2_DigitalInputs

BYTE

Estado de todas las entradas (bits 4-7 = 0, no se utilizan) del módulo electrónico integrado situado en SL2

 

DigitalInput00

BOOL

Estado de la entrada 0

...

...

DigitalInput03

Estado de la entrada 3

SL3_DigitalInputs

BYTE

Estado de todas las entradas (bits 4-7 = 0, no se utilizan) del módulo electrónico integrado situado en SL3

 

DigitalInput00

BOOL

Estado de la entrada 0

...

...

DigitalInput03

Estado de la entrada 3

Parámetros definidos por el usuario

En esta tabla se describe la configuración de parámetros definidos por el usuario de TM5C12D8T:

Nombre

Valor

Valor predeterminado

Descripción

SL1_InputFilter

0...127

10

Especifica el tiempo de filtrado de todas las entradas digitales en el rango 0...127

SL2_InputFilter

0...127

10

Especifica el tiempo de filtrado de todas las entradas digitales en el rango 0...127

SL3_InputFilter

0...127

10

Especifica el tiempo de filtrado de todas las entradas digitales en el rango 0...127