TM5SDO2T, TM5SDO4T, TM5SDO6T, TM5SDO12T y TM5SDO16T
Los módulos electrónicos de ampliación TM5SDO2T, TM5SDO4T, TM5SDO6T, TM5SDO12T y TM5SDO16T son módulos electrónicos de salidas digitales de 24 V CC con 2, 4, 6, 12 o 16 salidas, respectivamente.
Para obtener más información, consulte la Guía de hardware:
Ficha Asignación de E/S del módulo TM5
Las variables se pueden definir y nombrar en la pestaña Asignación de E/S del módulo TM5. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.
Consulte los siguientes párrafos:
oAsignación de salidas, para conocer los detalles de configuración de los parámetros de salida.
oAsignación de estado, para ver los detalles de configuración de los bits de estado.
oAsignación de entradas, para conocer los detalles de configuración de los parámetros de entrada.
Para ver más descripciones genéricas, consulte la descripción de la ficha Asignación de E/S del módulo TM5.
En esta tabla se describe la configuración de asignación de salidas de TM5SDO2T, TM5SDO4T, TM5SDO6T, TM5SDO12T y TM5SDO16T:
Canal |
Tipo |
Descripción |
|
---|---|---|---|
DigitalOutputs |
BYTE |
Palabra de comando de todas las salidas |
|
|
DigitalOutput00 |
BOOL |
Bit de comando de salida 0 |
... |
... |
||
DigitalOutput15(1) |
Bit de comando de salida 15 |
||
(1) El número de bits de salidas digitales es igual al número de salidas del módulo. |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.
En esta tabla se describe la configuración de la asignación de bits de estado de TM5SDO2T, TM5SDO4T, TM5SDO6T, TM5SDO12T y TM5SDO16T:
Canal |
Tipo |
Descripción |
---|---|---|
ModuleOK |
BYTE |
Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas |
DcOk |
BOOL |
Rango de tensión: o0: No válido o1: Válido |
reservado |
BOOL |
Reservado. |
NetworkOk |
BOOL |
Bus TM5: o0: Error de bus o1: Correcto |
Datos de E/S válidos |
BOOL |
Validez de los datos: o0: Válido o1: No válido |
reservado |
BOOL |
Reservado |
reservado |
BOOL |
Reservado |
reservado |
BOOL |
Reservado |
reservado |
BOOL |
Reservado |
En esta tabla se describe la configuración de asignación de entradas de TM5SDO2T, TM5SDO4T, TM5SDO6T, TM5SDO12T y TM5SDO16T:
Canal |
Tipo |
Descripción |
|
---|---|---|---|
StatusDigitalOutputs |
BYTE |
Palabra de estado de todas las entradas |
|
|
StatusDigitalOutput00 |
BOOL |
Bit de estado asociado a cada salida: o0: Correcto o1: Error detectado |
... |
|||
StatusDigitalOutput15 (1) |
|||
(1) El número de bits de entradas digitales es igual al número de entradas del módulo. |
Para obtener más información genérica, consulte Descripción de la ficha Asignación E/S.
Ficha Parámetros definidos por el usuario
No hay configuración del usuario para este módulo.