TM5SE2IC01024

Introducción

El módulo electrónico de ampliación de TM5SE2IC01024 es un módulo electrónico de entrada experta de 24 V CC con 2 canales de entrada para codificador incremental ABR.

Para obtener más información, consulte Módulo electrónico TM5SE2IC01024 2 HSC INC 100 kHz 24 V CC.

Ficha Asignación de E/S del módulo TM5

Las variables se pueden definir y nombrar en la pestaña Asignación de E/S del módulo TM5. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.

En esta tabla se describe la configuración de la asignación de E/S:

Canal

Tipo

Descripción

ModuleOK

BYTE

Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas

DcOk

BOOL

Rango de tensión:

o0: No válido

o1: Válido

reservado

BOOL

Reservado.

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

o0: Error de bus

o1: Correcto

Datos de E/S válidos

BOOL

Validez de los datos:

o0: Válido

o1: No válido

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

-

PowerSupply

BYTE

Estado de alimentación de codificador (bits de 1 a 7: no se utilizan)

 

PowerSupply00

BOOL

Estado de alimentación de codificador (0=Correcto)

Entradas

DigitalInput 0-7

BYTE

Estado de todas las entradas digitales

 

SignalA

BOOL

Codificador de señal A

SignalB

BOOL

Codificador de señal B

SignalR

BOOL

Codificador de señal R

DigitalInput00

BOOL

Estado de la entrada digital 0

SignalA

BOOL

Codificador de señal A

SignalB

BOOL

Codificador de señal B

SignalR

BOOL

Codificador de señal R

DigitalInput01

BOOL

Estado de la entrada digital 1

Codificador incremental 00-01

-

Codificador incremental

 

Encoder00

DINT

Codificador incremental

Encoder01

INT

Codificador incremental

Estado del codificador incremental 00-01

 

Estado del codificador incremental 00-01

StatusInput00

BYTE

Estado del codificador incremental 00 (consultar más abajo)

StatusInput01

USINT

Estado del codificador incremental 01 (consultar más abajo)

Salidas

ReferenceModeEncoder00

BYTE

Codificador incremental de modalidad de referencia 00

ReferenceModeEncoder01

BYTE

Codificador incremental de modalidad de referencia 01

Para ver más descripciones, consulte la descripción de la ficha Parámetros definidos por el usuario.

Registro StatusInput0x

Este registro contiene información que indica si el proceso de referencia está inactivo, activo o completado.

En esta tabla se describe el registro StatusInput0x:

Bit

Descripción

0-1

Siempre 0

2

El bit siempre es 1 después del primer impulso de referencia

3

Cambiar después de cada referencia completada

4

El bit siempre es 1 después del primer impulso de referencia

5...7

Contador espontáneo, aumentado con cada impulso de referencia

Ejemplo:

Valor de registro

Descripción

00000000 bin

00 hex

Referencia inactiva o ya se está ejecutando.

00111100 bin

3C hex

Primera referencia completa, valor de referencia aplicado en el registro Encoder0x.

xxx11100 bin

xB hex

Los bits del 5 al 7 se cambian de forma secuencial con cada impulso de referencia.

xxx1x100 bin

xx hex

Los bits se cambian continuamente con la configuración de referencia continua. Con cada impulso de referencia, el valor de referencia se aplica al registro Encoder0x.

Registro ReferenceModeEncoder0x

Este registro determina la modalidad de referencia del codificador.

En esta tabla se describe el registro ReferenceModeEncoder0x:

Bit

Valor

Descripción

0-1

00

Referencia desconectada

01

Referencia al mismo tiempo (una sola vez)

11

Referencia continua

2...5

0000

Bit establecido de forma continua = 0

6-7

00

Referencia desconectada

Ejemplo:

Valor de registro

Descripción

00000000 bin

00 hex

Referencia desconectada

11000001 bin

C1 hex

Referencia al mismo tiempo (una sola vez)

Al empezar después de que se complete el proceso de referencia, defina este registro en 00 hex. A continuación, espere hasta que StatusInput0x también tome el valor 00 hex. Sólo entonces se puede escribir el valor C1 hex.

11000011 bin

C3 hex

Referencia continua, la referencia se produce en cada impulso de referencia.

Ficha Parámetros definidos por el usuario

En esta tabla se describe la configuración de parámetros definidos por el usuario de TM5SE2IC01024:

Nombre

Valor

Valor predeterminado

Descripción

PresetABR01_32Bit

De -2.147.483.648 a 2.147.483.647

0

Valor preestablecido de punto de referencia para el contador; el valor aquí definido se aplica al valor del contador al completar el proceso de referencia.

ReferenceEdge01

Desactivado

ascendente

descendente

Desactivado

Selección de flanco de impulso de referencia para punto de referencia.

ReferenceEnableSwitch01

bajo activo

alto activo

bajo activo

Flanco de configuración de la entrada digital 01.

ReferenceEnableSwitch01

deshabilitado

habilitado

deshabilitado

Entrada digital 01 usada como conmutador de habilitación de referencia.

PresetABR02_32Bit

De -2.147.483.648 a 2.147.483.647

0

Valor preestablecido de punto de referencia para el contador; el valor aquí definido se aplica al valor del contador al completar el proceso de referencia.

ReferenceEdge02

Desactivado

ascendente

descendente

Desactivado

Selección de flanco de impulso de referencia para punto de referencia.

ReferenceEnableSwitch02

bajo activo

alto activo

bajo activo

Flanco de configuración de la entrada digital 01.

ReferenceEnableSwitch02

deshabilitado

habilitado

deshabilitado

Habilita/deshabilita el parámetro anterior.