TM5SE1SC10005

Introducción

El módulo electrónico de ampliación TM5SE1SC10005 es un módulo electrónico de entradas expertas de 5 V CC o 24 V CC con 1 canal de entrada para codificador absoluto SSI.

Para obtener más información, consulte Módulo electrónico TM5SE1SC10005 1 HSC SSI 1 Mb 5 V CC.

Parámetro de comprobación de monoflop

El parámetro Comprobación de monoflops se utiliza para probar el nivel de la línea de datos antes de iniciar la transmisión de datos: el reloj sólo se inicia si el nivel de la línea de datos es igual al nivel especificado.

Este nivel es programable, por lo que puede optar entre ejecutar la prueba o no.

Si decide probar el nivel, puede seleccionar el valor (0 o 1) a través de la interfaz.

El nivel de la línea de datos se comprueba desde el Tm posterior hasta el último flanco ascendente de la línea del reloj.

En el ejemplo 1, el parámetro Comprobación de monoflops debe configurarse con nivel alto. De esta manera se garantiza que la generación del reloj se pospone hasta que la línea de datos aumente.

G-SE-0004785.1.gif-high.gif

 

 

En el ejemplo 2, el parámetro Comprobación de monoflops debe configurarse con nivel bajo. De esta manera se garantiza que la generación del reloj se pospone hasta que la línea de datos disminuya.

G-SE-0017199.1.jpg

 

 

Ficha Asignación de E/S del módulo TM5

Las variables se pueden definir y nombrar en la pestaña Asignación de E/S del módulo TM5. En esta ficha también hay disponible información adicional, como el direccionamiento topológico.

En esta tabla se describe la configuración de la asignación de E/S:

Canal

Tipo

Descripción

ModuleOK

BYTE

Estado de los módulos electrónicos y E/S compactas

DcOk

BOOL

Rango de tensión:

o0: No válido

o1: Válido

reservado

BOOL

Reservado.

NetworkOk

BOOL

Bus TM5:

o0: Error de bus

o1: Correcto

Datos de E/S válidos

BOOL

Validez de los datos:

o0: Válido

o1: No válido

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

reservado

BOOL

Reservado

-

PowerSupply

BYTE

-

Estado de alimentación de codificador (bits de 2 a 7: no se utilizan)

 

PowerSupply01

BOOL

-

Estado de alimentación del codificador 24 V CC (0=correcto)

PowerSupply02

BOOL

-

Estado de alimentación del codificador 5 V CC (0=correcto)

Entradas

Entradas

BYTE

-

Estado de todas las entradas digitales (bits de 0 a 3, 6-7: no se utilizan)

 

reservado

BOOL

-

Reservado

...

reservado

DigitalInput01

Estado de la entrada digital 0

DigitalInput02

Estado de la entrada digital 1

Encoder01

DINT

-

Valor de posición del codificador

Para ver más descripciones, consulte la descripción de la ficha Parámetros definidos por el usuario.

Ficha Parámetros definidos por el usuario

En esta tabla se describe la configuración de parámetros definidos por el usuario de TM5SE1SC10005:

Nombre

Valor

Valor predeterminado

Descripción

DataFormat

binario

gris

binario

Formato de datos de codificador SSI.

Velocidad en baudios

1 MHz

500 kHz

250 kHz

125 kHz

1 MHz

Defina la frecuencia del reloj.

TotalBitLength

0...32

0

Número de bits enviados por el codificador SSI por trama.

ValidBitLength

0...32

0

Parte significativa de la trama del codificador SSI. Sólo es válida la parte menos significativa del total de la trama del codificador SSI. La parte más significativa complementaria de la trama se ignora y se interpreta como 0.

monoflopCheck

alto nivel

bajo nivel

ignorar

alto nivel

El nivel de la línea de datos se comprueba antes de iniciar la emisión de datos.